TPS1689EVM

TPS1689 evaluation module

TPS1689EVM

購入

概要

The TPS1689EVM is used to evaluate the performance of the TPS1689 eFuse device. The TPS1689EVM comes with 1 TPS16890 eFuse and 1 TPS16851 connected in parallel to evaluate a 54V (typical) and 40A (steady state) design. This evaluation module incorporates 1 TPS16890 device in parallel with 1 TPS16851, which supports a 2kW input power path protection design at an input voltage of 48V. The TPS1689EVM enables the evaluation of TPS1689 eFuse by communicating with the TPS1689EVM-GUI using the USB-TO-GPIO2 USB interface adapter evaluation module.

特長
  • 40V to 54V (typical) operation
  • 25A and 44A programmable circuit breaker threshold using on-board jumpers
  • Adjustable reference voltage (VIREF) for overcurrent, short-circuit protection, and active current sharing blocks through VIREF (32h) register
  • Adjustable output voltage slew rate control both in hardware and firmware
  • Adjustable transient current blanking timer in firmware through OC_TIMER (14h) register
  • Adjustable active current sharing threshold using on-board jumpers
  • TVS diode for input and Schottky diode for output transient protections
  • LED status for power good and fault indications
  • Options to engage the power cycle and the quick output discharge (QOD) using EN/UVLO pin
  • PMBus interface with the TPS1689EVM-GUI using the USB-TO-GPIO2 USB interface adapter evaluation module
  • Option to interface an external EEPROM with TPS1689 for indefinite configuration of the eFuse and Blackbox fault recording
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS1689 9V to 80V, 3.65mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with PMBus digital telemetry
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
<h5>Limited quantities</h5>
<p>TPS1689EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.</p>

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1689 Evaluation Module for eFuse PDF | HTML 2025年 3月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ