TPS1685
- 動作入力電圧範囲:9V ~ 80V
- 絶対最大電圧 92V
- 出力側で最大 -5V の負電圧に対応
- 低いオン抵抗の FET を内蔵:RON = 3.5mΩ (標準値)
- アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
- 調整可能な過電圧保護機能
- 複数の eFuse の並列接続をサポートし、デバイス状態の同期と電流共有を行います
- 突入電流からの保護のために出力スルーレート制御 (dVdt) を調整可能
- 高精度な負荷電流監視機能
- 最大電流の 50~100% にわたって誤差 3% 未満です
- 1MHz の帯域幅
- 堅牢な過電流保護機能
- サーキットブレーカ応答
- 可変スレッショルド:2A~20A
- 過電流保護の精度:±3%
- 可変の過渡過電流タイマ (ITIMER) によりピーク電流をサポート
- 短絡イベントに対する高速トリップ応答
- アナログ ダイ温度監視出力 (TEMP) による過熱保護 (OTP)
- FET SOA:0.7W√s
- FET の健全性監視および報告機能
- フォルト表示ピン (FLT)
- パワー グッド表示ピン (PGOOD)
- 小さい占有面積:QFN 6mm × 5mm
- 60V 対応の IPC9592B クリアランス
TPS1685x は統合型大電流回路保護およびパワー マネージメント デバイスです。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー レートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。ユーザーが調整可能な過電流ブランキング タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理 (Intel PSYS、PROCHOT# など) が容易になり、サーバーおよびデータセンターの性能を最適化します。
複数の TPS1685x デバイスを並列に接続して、大電力システム用に合計電流容量を拡大できます。すべてのデバイスが動作状態をアクティブに同期し、スタートアップ時や定常状態で電流を共有することで、一部のデバイスに過大なストレスがかかることを防ぎます。このようなストレスは、並列チェーンの早期または部分的なシャットダウンを引き起こす可能性があります。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS1685x、9V~80V、3.5mΩ、20A、スタッカブル内蔵型ホットスワップ (eFuse)、高精度で高速な電流モニタ搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 6日 |
| アプリケーション・ノート | アクティブ電流共有:TI のスマート eFuse に搭載された高度な電 流分布機能 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 6月 13日 | |
| 技術記事 | 利用業界首款整合式 48V 整合熱插拔 (eFuse) 為現代 AI 資料 中心供電 | PDF | HTML | 2025年 3月 20日 | |||
| 技術記事 | 業界初の統合型 48V 統合ホット スワップ (eFuse) による AI デー タ センター向けの電源供給 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 3月 20日 | |
| 技術記事 | 업계 최초의 48V 통합 핫 스왑(eFuse)으로 최신 AI 데이터 센터에 전력 공급 | PDF | HTML | 2025年 3月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | Enhancing Server Power Design Using Advanced Features of TI’s Smart eFuses | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS1685EVM — TPS1685 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-050090 — TPS1689 と TPS1685 の各 eFuse を使用する、AI データ センター向け 54V 5kW パワー パス保護のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (VMA) | 23 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。