TPS1685EVM

TPS1685 の評価基板

TPS1685EVM

購入

概要

TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16850 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16850 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。

特長
  • 40V ~ 60V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用して、10A ~ 44A のプログラマブル サーキット ブレーカ スレッショルドに対応
  • 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
  • 低電圧および過電圧保護
  • 入力用の TVS ダイオードと出力過渡保護用のショットキー ダイオード
  • パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS1685 高精度で高速な電流モニタ搭載、9V ~ 80V、3.65mΩ、20A、スタッカブル統合型ホットスワップ (eFuse)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
TPS1685EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1685EVM — TPS1685 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1685EVM Evaluation Module for TPS1685 eFuse User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 3日
証明書 TPS1685EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 5月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ