TPS7A8101
- Low-Dropout 1-A Regulator with Enable
- Adjustable Output Voltage: 0.8 V to 6 V
- Wide-Bandwidth High PSRR:
- 80 dB at 1 kHz
- 60 dB at 100 kHz
- 54 dB at 1 MHz
- Low Noise: 23.5 µVRMS typical (100 Hz to
100 kHz) - Stable with a 4.7-µF Capacitance
- Excellent Load and Line Transient Response
- 3% Overall Accuracy (Over Load, Line,
Temperature) - Overcurrent and Overtemperature Protection
- Very Low Dropout: 170 mV Typical at 1 A
- Package: 3-mm × 3-mm SON-8
The TPS7A8101 low-dropout linear regulator (LDO) offers very good performance in noise and power-supply rejection ratio (PSRR) at the output. This LDO uses an advanced BiCMOS process and a PMOSFET pass device to achieve very low noise, excellent transient response, and excellent PSRR performance.
The TPS7A8101 device is stable with a 4.7-µF ceramic output capacitor, and uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve a worst-case accuracy of 3% over all load, line, process, and temperature variations.
This device is fully specified over the temperature range of TJ = –40°C to 125&#deg;C and is offered in a 3-mm × 3-mm, SON-8 package with a thermal pad.

技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 評価モジュール
The DAC38RF80EVM is the circuit board for evaluating DAC38RF80/84/90 digital-to-analog converters (DACs). The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9-GSPS sampling rate. It is designed to work with the FPGA-based pattern generator card TSW14J56EVM (Rev B and up). The (...)
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 デュアル・チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz / 7.5GHz PLL DAC の評価モジュール
The DAC38RF89 evaluation module (EVM) is the circuit board for evaluating DAC38RF89 digital-to-analog converters (DACs). The DAC38RFEVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9-GSPS sampling rate and is designed to work with the TSW14J56EVM (Rev B and up). The available FMC (...)
DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板
DCA1000 評価基板 (EVM) は、TI の AWR と IWR の各レーダー センサ EVM から取得する 2 レーンおよび 4 レーンの LVDS (低電圧差動信号伝送) トラフィックに対して、リアルタイム データ キャプチャとストリーミングを実施できます。1Gbps イーサネットを使用して、MMWAVE-STUDIO ツールを実行している PC 宛にこのデータをリアルタイムでストリーミング送信し、キャプチャと可視化を実行した後、選定したアプリケーションにその結果を渡し、データ処理とアルゴリズムの開発を進めることができます。
LMK04610EVM — LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ / 低電力 JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナの EVM
LMK04616EVM — LMK04616 評価基板
LMK05028EVM — LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板
LMK05028EVM は、LMK05028 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 (EVM) です。この EVM は、デバイスの評価、準拠試験、システム プロトタイピングに使用できます。
LMK05028 は、ジッタ減衰と入力ワンダーの帯域幅がプログラマブルである 2 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。XO と TCXO (...)
LMK5B33216EVM — LMK5B33216 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、16 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク・シンクロナイザの評価
LMK5B33216 は、LMK5B33216 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザを開発するための評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、デバイスの評価、準拠試験、システムのプロトタイプ製作に使用できます。
LMK5B33216EVM は、3 個のアナログ PLL (APLL) と、ループ帯域幅がプログラマブルな 3 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。オンボード (...)
TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator Evaluation Module
TIDA-01215 — RF サンプリング DAC のスプールとフェーズ・ノイズを最適化する電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01240 — RF サンプリング S バンド・レーダー・トランスミッタのリファレンス・デザイン
TIDA-00294 — Dallas Logic Corp、高速 ADC 向け、高性能アクティブ・インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDEP-0091 — 77GHz レベル・トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス・デザイン
TIDA-01378 — アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-01084 — 連続波の位相整列マルチトーン・ジェネレータ:DC ~ 6GHz 対応 RF サンプリング DAC のリファレンス・デザイン
This (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。