TIDA-01378
アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス・デザイン
TIDA-01378
概要
This reference design consists of an analog front-end (AFE) signal chain for wideband receiver applications using the LMH2832 digitally controlled variable gain amplifier (DVGA) and ADS54J40 analog-to-digital converter (ADC). The design is primarily targeted for upstream DOCSIS 3.1 receiver applications specified for cable modem termination systems (CMTS) and supports up to 196 MHz of upstream signal bandwidth. The circuit solves the filtering and analog signal processing requirements for the DOCSIS 3.1 standard, which makes it easier for system designers to readily incorporate the design on the CMTS-side of the upstream signal path.
特長
- AC-coupled signal path from 100 kHz to 204 MHz with 196 MHz of upstream-signal-bandwidth support for DOCSIS 3.1 applications
- 58 dBFs of minimum system SNR (200 MHz BW) for –1-dBFs input at the ADC
- 70 dBFs of minimum system SFDR for –1-dBFs input at the ADC
- 1.71 A of average active-state current consumption on 5-V nominal wall mount power supply
- Output data rate of four lanes per ADC at 5.0 Gbps with JESD204B interface subclass-1 support
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。