TPS735
- 入力電圧: 2.7V~6.5V
- ENを備えた500mA低ドロップアウト・レギュレータ
- 低いIQ: 45µA
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 1.2V~4.3Vの固定出力
- 1.25V~6Vの可変出力
- 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
- 低ノイズ: 13.2µVRMS
- 短いスタートアップ時間: 45µs
- セラミック、2.2µF、低ESRの出力コンデンサで安定
- 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
- 総合精度2% (負荷、ライン、および温度、VOUT > 2.2V)
- 非常に低いドロップアウト: 500mAにおいて280mV
- 2mm×2mmのWSON-6および
3mm×3mmのSON-8パッケージ
TPS735低ドロップアウト(LDO)低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れたAC性能を提供します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか45µA (標準値)です。
TPS735デバイスはセラミック・コンデンサで安定動作し、先進のBiCMOS製造プロセスを使用しているため、500mA出力で標準280mVのドロップアウト電圧を実現しています。TPS735デバイスは、高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して2% (VOUT > 2.2V)の総合精度を達成できます。このデバイスはTJ = -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、薄型の3mm×3mm SON-8パッケージおよび2mm×2mm WSON-6パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS735 500mA、低静止電流、低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ データシート (Rev. M 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2018年 7月 12日 |
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO Performance Near Dropout | 2010年 10月 8日 | ||||
Analog Design Journal | Taming linear-regulator inrush currents | 2009年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS73525EVM-276 (Rev. A) | 2008年 11月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOST-CC2564MODA — TMP107 BoosterPack モジュール
BOOST-CC2564MODA ブースタパック・ボードは、アンテナ内蔵デュアル・モード Bluetooth® CC2564 モジュール(CC2564MODA)の評価と設計を可能にします。 CC2564MODA モジュールは、TI のデュアル・モード Bluetooth® CC2564B コントローラをベースとしており、設計の手間の軽減と、製品開発期間の短縮を可能にします。CC2564MODA モジュールは、送信電力と受信感度でクラス最高の RF 性能を実現し、他の BLE 専用ソリューションに比べてカバー範囲をほぼ 2 倍に増やします。
(...)
DRV8262EVM — DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8262EVM は、DRV8262DDWR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。
このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 5A であり、複数を並列接続すると、10A の電流を駆動できます。
DRV8262VEVM — DRV8262 DDV パッケージ封止、シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8262VEVM は、DRV8262DDVR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ・ステッパ・モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。
このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 10A であり、複数を並列接続すると、20A の電流を駆動できます。
DRV8461EVM — DRV8461 DDW パッケージの評価基板
DRV8461 EVM 評価基板は、DRV8461DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8461 は、車載アプリケーション向けのフル統合型ステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 3A のフルスケール電流を駆動できます。
DRV8462EVM — DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ・モーター・ドライバの評価基板
DRV8462EVM 評価基板は、DRV8462DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8462 は、車載アプリケーション向けのフル統合型ステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 5A のフルスケール電流を駆動できます。
DRV8462VEVM — DRV8462 DDV パッケージ封止、ステッパ モーター ドライバの評価基板
DRV8462VEVM は、DRV8462DDVR の機能と性能を提示します。
DRV8462 は、産業用アプリケーション向けのフル統合型ステッパ モーター ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 10A のフルスケール電流を駆動できます。この製品は、自動マイクロステップ、停止検出、自動トルク制御、静止省電力モードなど、多くの高度な機能を搭載しています。
DRV8962EVM — DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8962 EVM 評価基板は、DRV8962DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8962 は 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバであり、4.5V ~ 65V の入力で動作して出力ごとに 5A を供給すると同時に、各種負荷で広い範囲の負荷電流に対応します。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ サイクル動作に対応しています。
このデバイスは、単一の電源電圧入力 (VM) で動作できます。代わりに、VCC ピンを 2 (...)
DRV8962VEVM — DRV8962 DDV パッケージ封止、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8962VEVM は、DRV8962DDVR の機能と性能を提示します。このデバイスの DDW パッケージ バージョンに比べて、DDV パッケージ バージョンには 2 倍の電流能力があります。
DRV8962 は 4 チャネルのハーフブリッジ・ドライバであり、4.5V ~ 65V の入力で動作して出力ごとに 10 A を供給すると同時に、各種負荷で広い範囲の負荷電流に対応します。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ (...)
DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 の評価基板
TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 評価モジュール
The TPS73501EVM-276 facilitates evaluation of the TPS73501 500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, Low Dropout Linear Regulator.
TPS73525EVM-276 — TPS73525EVM-276 評価モジュール
CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate マイコン (MCU) プログラマ
TPS73527 TINA-TI Transient Reference Design
TPS73533 TINA-TI Transient Reference Design
多くの TI リファレンス デザインには、TPS735 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。