TPS73501EVM-276

TPS73501EVM-276 評価モジュール

TPS73501EVM-276

購入

概要

The TPS73501EVM-276 facilitates evaluation of the TPS73501 500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, Low Dropout Linear Regulator.

特長
  • 500mA Low Dropout Regulator with EN
  • Low IQ: 46µA
  • Multiple Output Voltage Versions Available:
  • Adjustable Outputs from 1.0V to 6.0V
  • High PSRR: 60dB at 1kHz
  • Ultra-low Noise: 28µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45µs
  • Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
  • Excellent Load/Line Transient Response 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp, VOUT > 2.2V)
  • Very Low Dropout: 500mV at 500mA
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS735 イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS735-Q1 車載、イネーブル搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 評価モジュール]]

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS73501EVM-276 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS73525EVM-276 (Rev. A) 2008年 11月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ