ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735-Q1

アクティブ

車載、イネーブル搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A21-Q1 アクティブ 車載、500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Better performance

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 3, 3.3 Rating Automotive Noise (µVrms) 13 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.045 Thermal resistance θJA (°C/W) 54 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 3, 3.3 Rating Automotive Noise (µVrms) 13 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.045 Thermal resistance θJA (°C/W) 54 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧:2.7V~6.5V
  • EN を備えた 500mA 低ドロップアウト・レギュレータ
  • 低い IQ:46µA
  • 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
    • 固定出力:1V~4.3V
    • 可変出力:1.25V~6V
  • 高 PSRR:1kHz 時に 68dB
  • 低ノイズ:13.2µVRMS
  • 高速起動:45µs
  • 低 ESR、2µF の出力コンデンサで安定動作
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 総合精度 2%
    (負荷、ライン、温度、VOUT > 2.2V)
  • 低ドロップアウト:280mV (500mA 時)
  • 3mm × 3mm VSON-8 パッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧:2.7V~6.5V
  • EN を備えた 500mA 低ドロップアウト・レギュレータ
  • 低い IQ:46µA
  • 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
    • 固定出力:1V~4.3V
    • 可変出力:1.25V~6V
  • 高 PSRR:1kHz 時に 68dB
  • 低ノイズ:13.2µVRMS
  • 高速起動:45µs
  • 低 ESR、2µF の出力コンデンサで安定動作
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 総合精度 2%
    (負荷、ライン、温度、VOUT > 2.2V)
  • 低ドロップアウト:280mV (500mA 時)
  • 3mm × 3mm VSON-8 パッケージ

TPS735-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) 低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速起動、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 46µA (標準値) です。

TPS735-Q1 ファミリはセラミック・コンデンサで安定動作し、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、500mA 出力で標準 280mV のドロップアウト電圧を実現しています。高精度の電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、プロセス、および温度変化に対して 2% (VOUT > 2.2V) の総合精度を達成できます。TA = –40°C~125°C で仕様が規定されており、薄型の 3mm × 3mm VSON パッケージで供給されます。



TPS735-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) 低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速起動、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 46µA (標準値) です。

TPS735-Q1 ファミリはセラミック・コンデンサで安定動作し、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、500mA 出力で標準 280mV のドロップアウト電圧を実現しています。高精度の電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、プロセス、および温度変化に対して 2% (VOUT > 2.2V) の総合精度を達成できます。TA = –40°C~125°C で仕様が規定されており、薄型の 3mm × 3mm VSON パッケージで供給されます。



ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS735-Q1 500mA、低静止電流、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 6月 5日
機能安全情報 TPS735-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 7月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV320AIC3109EVM-K — TLV320AIC3109-Q1 評価モジュール / USB マザーボード

TLV320AIC3109EVM-K is a complete development kit used to evaluate, control, and configure the TLV320AIC3109-Q1 device. TLV320AIC3109-Q1 is a mono audio codec that features several inputs and outputs, extensive audio routing, mixing, and effect capabilities. 

TLV320AIC3109EVM-K is a combination of (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 評価モジュール

The TPS73501EVM-276 facilitates evaluation of the TPS73501 500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, Low Dropout Linear Regulator.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS73501 PSpice Transient Model

SBVM172.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73512 PSpice Transient Model

SLVM265.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73515 PSpice Transient Model

SLVM266.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73518 PSpice Transient Model

SBVM043.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73525 PSpice Transient Model

SLVM267.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73527 PSpice Transient Model

SBVM029.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73527 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM310.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS73530-Q1 PSPice Transient model

SLVMAN1.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73530-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM518.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73533 PSpice Transient Model

SLVM268.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73533 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM168.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ