DRV8462VEVM
DRV8462 DDV パッケージ封止、ステッパ モーター ドライバの評価基板
DRV8462VEVM
概要
DRV8462VEVM は、DRV8462DDVR の機能と性能を提示します。
DRV8462 は、産業用アプリケーション向けのフル統合型ステッパ モーター ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 10A のフルスケール電流を駆動できます。この製品は、自動マイクロステップ、停止検出、自動トルク制御、静止省電力モードなど、多くの高度な機能を搭載しています。
特長
- 電流センス機能内蔵
- サイレント・ステップ、スマート・チューン、および低ノイズの減衰モード
- STEP/DIR 機能と SPI オプションを搭載、最大 1/256 のマイクロステッピングに対応、自動マイクロステッピング機能とマイクロステッピングのカスタム・テーブルが使用可能
- 移動の終端到達を検出する停止検出機能
- 負荷の需要に基づいて出力電流を変更する自動トルク制御機能
- 包括的な保護機能UVLO、OCP、TSD、開路、nFAULT ピン
ESD 保護ダイオード
MSP430 マイコン
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8462VEVM — DRV8462DDVR evaluation module with mountable heatsink
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
バージョン: 1.0.2
リリース日: 15 8 2023
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 1月 18日 | |||
証明書 | DRV8462VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 16日 |