DRV8262EVM

DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8262EVM

購入

概要

DRV8262EVM は、DRV8262DDWR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。

このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 5A であり、複数を並列接続すると、10A の電流を駆動できます。

特長
  • 4.5V ~ 65V で、最大 10A の出力電流
  • 大電流向けの並列モード搭載、シングルまたはデュアル H ブリッジ ドライバ
  • プログラマブル インターフェイス動作が可能、PH/EN 制御と PWM 制御
  • IPROPI (電流比例出力) による電流センスとレギュレーションの各機能を内蔵
  • プログラム可能な障害回復モード
ESD 保護ダイオード
TPD2E001 USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8262 電流センス機能とレギュレーション機能内蔵、65V、シングル / デュアル H ブリッジ ドライバ DRV8262-Q1 Automotive 70-V, 20A single or dual H-bridge motor driver with integrated current sensing

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS735 イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8262EVM — DRV8262 evaluation module for single or dual H-bridge motor driver in DDW package

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.2
リリース日: 15 8 2023
download DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE.zip  — 29779 K

チェックサム
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8952 電流センス出力搭載、50V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ DRV8962 電流センス出力搭載、65V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ DRV8262 電流センス機能とレギュレーション機能内蔵、65V、シングル / デュアル H ブリッジ ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8462 スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、65V、10A、デュアル H ブリッジ ステッピング モーター ドライバ DRV8452 スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、50V、5A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ DRV8461 スマート チューニング、停止検出、自動トルク制御の各機能搭載、65V、3A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8462EVM DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8262EVM DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8962EVM DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8461EVM DRV8461 DDW パッケージの評価基板 DRV8462VEVM DRV8462 DDV パッケージ封止、ステッパ モーター ドライバの評価基板 DRV8262VEVM DRV8262 DDV パッケージ封止、シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8962VEVM DRV8962 DDV パッケージ封止、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 

 

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 1月 18日
証明書 DRV8262EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 1日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DRV8462EVM DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8962EVM DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ