DRV8952

アクティブ

電流センス出力搭載、50V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ

製品詳細

Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 100 Sleep current (µA) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 100 Sleep current (µA) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1

  • 4 チャネルのハーフブリッジ・ドライバ
    • 各ハーフブリッジの 独立制御
  • 4.5V~55V の動作電源電圧範囲
  • 低い R DS(ON):FET ごとに 50mΩ (24V、25℃)
  • 大電流能力:
    • DDW パッケージ: 出力ごとに最大 5A
    • PWP パッケージ: 出力ごとに最大 4A
  • さまざまな種類の負荷を駆動可能
    • 最大 4 つのソレノイドまたはバルブ

    • 1 つのステッパ・モーター

    • 2 つのブラシ付き DC モーター

    • 1 つまたは 2 つの熱電冷却器 (TEC)

    • 1 つの 3 相ブラシレス DC モーター

    • 1 つの 3 相永久磁石同期モーター (PMSM)

  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
    • 複数のハイサイド MOSFET 間にまたがる電流検出
    • 各ハーフブリッジ (DDW) の IPROPI 出力
    • 最大電流時に 5% の検出精度
    • オプションの外部検出抵抗

  • 次のデバイスとピン互換

    • DRV8955PWP:48V、4 チャネル・ハーフブリッジ・ドライバ

    • DRV8962DDW:65V、4 チャネル・ハーフブリッジ・ドライバ

  • 独立したロジック電源電圧 ( VCC) (DDW)
  • 出力立ち上がり / 立ち下がり時間をプログラム可能 (DDW)

  • フォルトからの回復方法をプログラム可能 (DDW)

  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (3µA)
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

  • 4 チャネルのハーフブリッジ・ドライバ
    • 各ハーフブリッジの 独立制御
  • 4.5V~55V の動作電源電圧範囲
  • 低い R DS(ON):FET ごとに 50mΩ (24V、25℃)
  • 大電流能力:
    • DDW パッケージ: 出力ごとに最大 5A
    • PWP パッケージ: 出力ごとに最大 4A
  • さまざまな種類の負荷を駆動可能
    • 最大 4 つのソレノイドまたはバルブ

    • 1 つのステッパ・モーター

    • 2 つのブラシ付き DC モーター

    • 1 つまたは 2 つの熱電冷却器 (TEC)

    • 1 つの 3 相ブラシレス DC モーター

    • 1 つの 3 相永久磁石同期モーター (PMSM)

  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
    • 複数のハイサイド MOSFET 間にまたがる電流検出
    • 各ハーフブリッジ (DDW) の IPROPI 出力
    • 最大電流時に 5% の検出精度
    • オプションの外部検出抵抗

  • 次のデバイスとピン互換

    • DRV8955PWP:48V、4 チャネル・ハーフブリッジ・ドライバ

    • DRV8962DDW:65V、4 チャネル・ハーフブリッジ・ドライバ

  • 独立したロジック電源電圧 ( VCC) (DDW)
  • 出力立ち上がり / 立ち下がり時間をプログラム可能 (DDW)

  • フォルトからの回復方法をプログラム可能 (DDW)

  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (3µA)
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8952 は広い電圧範囲に対応した大電力、4 チャネル、ハーフブリッジ・ドライバで、さまざまな産業用アプリケーションに適しています。このデバイスは最大 55V の電源電圧をサポートし、オン抵抗が 50mΩ の MOSFET を内蔵しているため、DDW パッケージでは最大 5A、PWP パッケージでは最大 4A の電流を出力ごとに供給できます。

このデバイスは、最大 4 つのソレノイドまたはバルブ、1 つのステッパ・モーター、2 つのブラシ付き DC モーター、1 つの BLDC または PMSM モーター、および最大 2 つの熱電冷却器 (ペルチェ素子) の駆動に使用できます。このデバイスの出力段は、4 つの独立したハーフブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、電流検出出力、保護回路で構成されます。

ハイサイド MOSFET の両端に電流検出機能が統合されているため、負荷を出力からグランドに接続したときに電流をレギュレートできます。可変の外部電圧リファレンス (VREF) により、電流レギュレーションの制限を設定できます。DDW パッケージにおいて、このデバイスには 4 つの比例電流出力ピンがあり、各ハーフブリッジ・ハイサイド FET に 1 つずつ接続されています。オプションの外部検出抵抗を、PGND ピンからシステム・グランドに接続することができます。

低消費電力のスリープ・モードにより、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、出力過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) が内蔵されています。

DRV8952 は広い電圧範囲に対応した大電力、4 チャネル、ハーフブリッジ・ドライバで、さまざまな産業用アプリケーションに適しています。このデバイスは最大 55V の電源電圧をサポートし、オン抵抗が 50mΩ の MOSFET を内蔵しているため、DDW パッケージでは最大 5A、PWP パッケージでは最大 4A の電流を出力ごとに供給できます。

このデバイスは、最大 4 つのソレノイドまたはバルブ、1 つのステッパ・モーター、2 つのブラシ付き DC モーター、1 つの BLDC または PMSM モーター、および最大 2 つの熱電冷却器 (ペルチェ素子) の駆動に使用できます。このデバイスの出力段は、4 つの独立したハーフブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、電流検出出力、保護回路で構成されます。

ハイサイド MOSFET の両端に電流検出機能が統合されているため、負荷を出力からグランドに接続したときに電流をレギュレートできます。可変の外部電圧リファレンス (VREF) により、電流レギュレーションの制限を設定できます。DDW パッケージにおいて、このデバイスには 4 つの比例電流出力ピンがあり、各ハーフブリッジ・ハイサイド FET に 1 つずつ接続されています。オプションの外部検出抵抗を、PGND ピンからシステム・グランドに接続することができます。

低消費電力のスリープ・モードにより、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、出力過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) が内蔵されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
DRV8962 アクティブ 電流センス出力搭載、65V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ Optimized for higher voltage applications
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8452 アクティブ スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、50V、5A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ Optimized for stepper motors
DRV8955 アクティブ 電流センス機能搭載、50V、2.5A、クワッド、ハーフ・ブリッジ・ドライバ Optimized for lower current and lower voltage applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8952 電流検出出力を持つ 4 チャネル・ハーフブリッジ・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 1月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8962EVM — DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8962 EVM 評価基板は、DRV8962DDWR の機能と性能を提示します。

DRV8962 は 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバであり、4.5V ~ 65V の入力で動作して出力ごとに 5A を供給すると同時に、各種負荷で広い範囲の負荷電流に対応します。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ サイクル動作に対応しています。

このデバイスは、単一の電源電圧入力 (VM) で動作できます。代わりに、VCC ピンを 2 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Zipped folder containing manifests and installers for both the GUI and the firmware of the DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family of devices. Detailed instructions on how to use the GUI can be found in the User's Guide of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8952 電流センス出力搭載、50V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ DRV8962 電流センス出力搭載、65V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ DRV8262 電流センス機能とレギュレーション機能内蔵、65V、シングル / デュアル H ブリッジ ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8462 スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、65V、10A、デュアル H ブリッジ ステッピング モーター ドライバ DRV8452 スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、50V、5A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ DRV8461 スマート チューニング、停止検出、自動トルク制御の各機能搭載、65V、3A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8462EVM DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8262EVM DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8962EVM DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8461EVM DRV8461 DDW パッケージの評価基板 DRV8462VEVM DRV8462 DDV パッケージ封止、ステッパ モーター ドライバの評価基板 DRV8262VEVM DRV8262 DDV パッケージ封止、シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8962VEVM DRV8962 DDV パッケージ封止、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ