DRV8461
- ステッパ・モーター・ドライバ
- STEP/DIR ピン付きの SPI またはハードウェア・インターフェイス
- 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
- 4.5V~65V の動作電源電圧範囲
- 標準の 24V、36V、48V レールをサポート
-
低い R DS(ON):24V、25℃で 300mΩ HS + LS
- ブリッジごとの大電流能力:
- 3A フルスケール、2.1A RMS
- DDW パッケージは次のデバイスと ピン互換
- DRV8452DDWR:55V、5A フルスケール
- DRV8462DDWR:65 V、5A フルスケール
- PWP パッケージは次のデバイスと ピン互換
- 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
- ±6% のフルスケール電流精度
- スマート・チューンと混合減衰のレギュレーション・オプション
- サイレント・ステップ減衰モードは静止時および低速時のサイレント動作に使用
- 自動マイクロステッピング・モードはステップ周波数補間に使用
- カスタマイズ可能なマイクロステッピング・インデクサの表
- 自動トルクは負荷に依存する電流制御に使用
- 静止電力節約モード
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ・モード (2.5µA)
- 独立したロジック電源電圧 ( VCC)
- 保護および診断機能
- センサレスの ストール検出
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 開放負荷検出 (OL)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
- インデクサのゼロ位置出力 ( nHOME)
DRV8461 は、広い電圧範囲、大電力、高性能のステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは、最大 65V の電源電圧をサポートし、HS + LS オン抵抗が 300mΩ の MOSFET を内蔵しているので、最大 3A の電流を供給できます。
自動トルク機能により、負荷トルクに応じてコイル電流を調整することで、効率が向上します。静止電力節約モードにより、モーターの保持状態での電力損失が低減されます。サイレント・ステップ減衰モードは、低速時および静止時にノイズのない動作を実現します。電流検出を内蔵しており、外付けの検出抵抗が不要になるため、PCB の面積とシステムのコストを削減できます。内蔵のインデクサは最大 1/256 のマイクロステッピングをサポートし、自動マイクロステッピング・モードで入力ステップ信号を補間することにより、コントローラのオーバーヘッドを低減します。センサレスのストール検出により、システムでのエンド・ストップが不要になります。このデバイスは、その他にも保護機能および診断機能をサポートしており、堅牢で信頼性の高い動作を実現します。
DRV8461 は、最小限の調整で高度な機能を構成できます。DRV8461 は、外付け FET ドライバに比べて電力密度が高く、PCB 面積も小さくなっています。高いエネルギー効率と、高精度でノイズのない動作により、DRV8461 は、高性能ステッパ・モーター・システムに理想的な選択肢です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8461EVM — DRV8461 DDW パッケージの評価基板
DRV8461 EVM 評価基板は、DRV8461DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8461 は、車載アプリケーション向けのフル統合型ステッパ モーター ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 3A のフルスケール電流を駆動できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。