DRV8462
- ステッパ・モーター・ドライバ
- STEP/DIR ピン付きの SPI またはハードウェア・インターフェイス
- 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
-
4.5V~65V の動作電源電圧範囲
- 標準の 24V、36V、48V レールをサポート
-
低い R DS(ON):24V、25℃で 100mΩ HS + LS
- ブリッジごとの大電流能力:
- DDW パッケージ: 5A フルスケール、3.5A RMS
- DDV パッケージ: 10A フルスケール、7A RMS
- DDW パッケージは次のデバイスと ピン互換
- DRV8452DDWR:55V、5A フルスケール
- DRV8461DDWR:65V、3A フルスケール
- 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
- 5% のフルスケール電流精度
- スマート・チューンと混合減衰のレギュレーション・オプション
- サイレント・ステップ減衰モードは静止時および低速時のサイレント動作に使用
- 自動マイクロステッピング・モードはステップ周波数補間に使用
- カスタマイズ可能なマイクロステッピング・インデクサの表
- 自動トルクは負荷に依存する電流制御に使用
- 静止電力節約モード
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ・モード (3µA)
- 独立したロジック電源電圧 ( VCC)
- 保護および診断機能
- センサレスの ストール検出
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 開放負荷検出 (OL)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
- インデクサのゼロ位置出力 ( nHOME)
DRV8462 は、広い電圧範囲、大電力、高性能のステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは最大 65V の電源電圧をサポートし、100mΩ の HS + LS オン抵抗を持つ MOSFET を内蔵しているため、最大 10A の電流を供給できます。
自動トルク機能により、負荷トルクに応じてコイル電流を調整することで、システムの効率が向上します。静止電力節約モードにより、モーターの保持状態での電力損失が低減されます。サイレント・ステップ減衰モードにより、低速および静止時にノイズのない動作が実現します。電流検出を内蔵しており、検出抵抗が不要になるため、PCB の面積とシステムのコストを削減できます。内蔵のインデクサは最大 1/256 のマイクロステッピングをサポートし、自動マイクロステッピングモードで入力 STEP 信号を補間することにより、コントローラのオーバーヘッドを低減します。センサレスのストール検出により、システムでのエンド・ストップが不要になります。このデバイスは、他の保護および診断機能をサポートしており、堅牢で信頼性の高い動作を実現します。
DRV8462 は、最小限の調整だけで、高度な機能を構成できます。このデバイスは、外付け FET ドライバに比べて電力密度が高く、PCB 面積も小さくなっています。高いエネルギー効率と、高精度でノイズのない動作により、DRV8462 は、高性能ステッパ システムの選択肢となっています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8462:65V、5~10A ステッパ・モーター・ドライバ、高効率およびノイズレス動作用 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 21日 |
アプリケーション・ノート | 自動トルクによるステッパ・モーター・システムの電力損失の低減 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 1月 27日 | |
ユーザー・ガイド | DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 1月 18日 | |||
証明書 | DRV8462EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 1月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Integrated FETs vs External FETs: Performance Comparison of Motor Drivers | PDF | HTML | 2022年 12月 22日 | |||
証明書 | DRV8462VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8462EVM — DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ・モーター・ドライバの評価基板
DRV8462EVM 評価基板は、DRV8462DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8462 は、車載アプリケーション向けのフル統合型ステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 5A のフルスケール電流を駆動できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。