DRV8462EVM
DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ モーター ドライバの評価基板
DRV8462EVM
概要
DRV8462EVM 評価基板は、DRV8462DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8462 は、車載アプリケーション向けのフル統合型ステッパ モーター ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 5A のフルスケール電流を駆動できます。
特長
- 外部センス抵抗オプションも利用できる、電流センシング機能を内蔵
- サイレント ステップ、スマート チューン、および低ノイズの減衰モード
- STEP/DIR 機能と SPI オプションを搭載、最大 1/256 のマイクロステッピングに対応、自動マイクロステッピング機能とマイクロステッピングのカスタム テーブルが使用可能
- 移動の終端到達を検出する停止検出機能
- 負荷の需要に基づいて出力電流を変更する自動トルク制御機能
- 包括的な保護機能UVLO、OCP、TSD、開路、nFAULT ピン
ステッパ・モーター・ドライバ
ESD 保護ダイオード
購入と開発の開始
サポート・ソフトウェア
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
バージョン: 1.0.2
リリース日: 15 8 2023
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2