DRV8452
- ステッパ・モーター・ドライバ
- STEP/DIR ピン付きの SPI または H/W インターフェイス
- 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
-
4.5V~48V の動作電源電圧範囲
-
標準の 24V、36V レールをサポート
-
-
低い RDS(ON):24V、25℃で 100mΩ HS + LS
- ブリッジごとの大電流能力:
- DDW パッケージ:5A フルスケール、3.5A RMS
- PWP パッケージ:4A フルスケール、2.8A RMS
-
DDW パッケージは次のデバイスとピン互換
-
PWP パッケージは次のデバイスとピン互換
- 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
- 5% のフルスケール電流精度
-
スマート・チューンと混合減衰のレギュレーション・オプション
- サイレント・ステップ減衰モードは静止時および低速時のサイレント動作に使用
-
自動マイクロステッピング・モードはステップ周波数補間に使用
-
カスタマイズ可能なマイクロステッピング・インデクサの表
-
自動トルクは負荷に依存する電流制御に使用
-
静止電力節約モード
-
1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
-
低消費電流のスリープ・モード (3µA)
-
独立のロジック電源電圧 (VCC)
-
保護および診断機能
-
センサレスのストール検出
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 開放負荷検出 (OL)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
- インデクサのゼロ位置出力 (nHOME)
-
DRV8452 は、広い電圧範囲、大電力、高性能のステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは最大 48V の電源電圧をサポートし、100mΩ の HS + LS オン抵抗を持つ MOSFET を内蔵しているため、最大 5A の電流を供給できます。
自動トルク機能により、負荷トルクに応じて電流を調整することで、効率が向上します。静止電力節約モードにより、モーターの保持状態での電力損失が低減されます。サイレント・ステップにより、低速および静止時にノイズのない動作が保証されます。電流検出機能を内蔵しており、外付けの検出抵抗が不要になるため、PCB の面積とコストを削減できます。内蔵のインデクサは最大 1/256 のマイクロステッピングをサポートし、自動マイクロステッピング・モードで入力ステップ信号を補間することにより、コントローラのオーバーヘッドを低減します。センサレスのストール検出により、システムでのエンド・ストップが不要になります。このデバイスは、他の保護および診断機能をサポートしており、堅牢で信頼性の高い動作を実現します。
DRV8452 は、最小限の調整で機能を構成できます。外付け FET ドライバよりも高い電力密度をサポートし、PCB 面積が小さくなっています。高いエネルギー効率と、高精度でノイズのない動作により、DRV8452 は高性能ステッパ・システムに理想的な選択肢です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8452:50V、5A ステッパ・モーター・ドライバ、高効率およびノイズレス動作用 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 2月 2日 |
アプリケーション・ノート | 自動トルクによるステッパ・モーター・システムの電力損失の低減 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 1月 27日 | |
ユーザー・ガイド | DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8462EVM — DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ・モーター・ドライバの評価基板
DRV8462EVM 評価基板は、DRV8462DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8462 は、車載アプリケーション向けのフル統合型ステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 5A のフルスケール電流を駆動できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。