DRV8962
- 4 チャネルのハーフブリッジ・ドライバ
- 各ハーフブリッジの 独立制御
- 4.5V~65V の動作電源電圧範囲
- 低い R DS(ON):FET ごとに 50mΩ (24V、25℃)
- 大電流能力:
- DDW パッケージ: 出力ごとに最大 5A
- DDV パッケージ: 出力ごとに最大 10A
-
さまざまな種類の負荷を駆動可能
-
最大 4 つのソレノイドまたはバルブ
-
1 つのステッパ・モータ
-
2 つのブラシ付き DC モータ
-
1 つまたは 2 つの熱電冷却器 (TEC)
-
1 つの 3 相ブラシレス DC モータ
-
1 つの 3 相永久磁石同期モータ (PMSM)
-
- 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
- 複数のハイサイド MOSFET 間にまたがる電流検出
- 各ハーフブリッジの検出出力 ( IPROPI)
- 最大電流時に ±3.5 % の検出精度
-
オプションの外部検出抵抗
-
次のデバイスとピン互換
-
DRV8952:55V、4 チャネルのハーフブリッジ・ドライバ
-
- 独立したロジック電源電圧 ( VCC)
-
出力立ち上がり / 立ち下がり時間をプログラム可能
-
フォルトからの回復方法をプログラム可能
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ・モード (3µA)
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
DRV8962 は広い電圧範囲に対応した大電力、4 チャネル、ハーフブリッジ・ドライバで、さまざまな産業用アプリケーションに適しています。このデバイスは最大 65V の電源電圧をサポートし、オン抵抗が 50mΩ の MOSFET を内蔵しているため、DDW パッケージでは最大 5A、DDV パッケージでは最大 10A の電流を出力ごとに供給できます。
このデバイスは、最大 4 つのソレノイドまたはバルブ、1 つのステッパ・モータ、2 つのブラシ付き DC モータ、1 つの BLDC または PMSM モータ、および最大 2 つの熱電冷却器 (ペルチェ素子) の駆動に使用できます。このデバイスの出力段は、4 つの独立したハーフブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、電流検出出力、保護回路で構成されます。
ハイサイド MOSFET の両端に電流検出機能が内蔵されているため、負荷を出力からグランドに接続したときに電流をレギュレートできます。可変の外部電圧リファレンス (VREF) により、レギュレーションの電流制限を設定できます。さらに、このデバイスには 4 つの比例電流出力ピンがあり、ハーフブリッジ ハイサイド FET ごとに 1 つずつ接続されています。オプションの外部検出抵抗を、PGND ピンからシステム・グランドに接続することもできます。
低消費電力のスリープ・モードにより、非常に低い静止消費電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、出力過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) が内蔵されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8962 電流検出出力を持つ 4 チャネル・ハーフブリッジ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 20日 |
技術記事 | Selecting the right level of integration to meet motor design requirements | PDF | HTML | 2024年 1月 4日 | |||
ユーザー・ガイド | DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 1月 18日 | |||
証明書 | DRV8962VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 16日 | ||||
証明書 | DRV8962EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8962EVM — DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8962 EVM 評価基板は、DRV8962DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8962 は 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバであり、4.5V ~ 65V の入力で動作して出力ごとに 5A を供給すると同時に、各種負荷で広い範囲の負荷電流に対応します。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ サイクル動作に対応しています。
このデバイスは、単一の電源電圧入力 (VM) で動作できます。代わりに、VCC ピンを 2 (...)
DRV8962VEVM — DRV8962 DDV パッケージ封止、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8962VEVM は、DRV8962DDVR の機能と性能を提示します。このデバイスの DDW パッケージ バージョンに比べて、DDV パッケージ バージョンには 2 倍の電流能力があります。
DRV8962 は 4 チャネルのハーフブリッジ・ドライバであり、4.5V ~ 65V の入力で動作して出力ごとに 10 A を供給すると同時に、各種負荷で広い範囲の負荷電流に対応します。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。