DRV8262

アクティブ

電流センス機能とレギュレーション機能内蔵、65V、シングル / デュアル H ブリッジ ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 10 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 100 Sleep current (µA) 2 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Low-Power Sleep Mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 10 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 100 Sleep current (µA) 2 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Low-Power Sleep Mode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² 14 x 8.1 HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1

  • シングルまたはデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つまたは 2 つのブラシ付き DC モータを駆動
    • 1 つのステッパ・モータ
    • 1 つまたは 2 つの熱電冷却器 (TEC)
  • 4.5V~65V の動作電源電圧範囲
  • 低い R DS(ON):
    • 100mΩ HS + LS (デュアル H ブリッジ)
    • 50mΩ HS + LS (シングル H ブリッジ)
  • 高い出力電流能力:
    • デュアル H ブリッジ (24V、25℃):
      • DDW パッケージでは ピーク 8A
      • DDV パッケージでは ピーク 16A
    • シングル H ブリッジ (24V、25℃):
      • DDW パッケージでは ピーク 16A
      • DDV パッケージでは ピーク 32A
  • 次のデバイスとピン互換

    • DRV8252:48V、H ブリッジ・モータ・ドライバ

  • 動作インターフェイスをプログラム可能

    • 位相 / イネーブル ( PH/EN)

    • PWM ( IN/IN)

  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
    • ハイサイド MOSFET の電流検出
    • 各 H ブリッジの検出出力 ( IPROPI)
    • 最大電流時に ±4% の検出精度
  • 独立したロジック電源電圧 ( VCC)
  • オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
    • 7、16、24、32µs
  • フォルトからの回復方法をプログラム可能

  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (3µA)
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

  • シングルまたはデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つまたは 2 つのブラシ付き DC モータを駆動
    • 1 つのステッパ・モータ
    • 1 つまたは 2 つの熱電冷却器 (TEC)
  • 4.5V~65V の動作電源電圧範囲
  • 低い R DS(ON):
    • 100mΩ HS + LS (デュアル H ブリッジ)
    • 50mΩ HS + LS (シングル H ブリッジ)
  • 高い出力電流能力:
    • デュアル H ブリッジ (24V、25℃):
      • DDW パッケージでは ピーク 8A
      • DDV パッケージでは ピーク 16A
    • シングル H ブリッジ (24V、25℃):
      • DDW パッケージでは ピーク 16A
      • DDV パッケージでは ピーク 32A
  • 次のデバイスとピン互換

    • DRV8252:48V、H ブリッジ・モータ・ドライバ

  • 動作インターフェイスをプログラム可能

    • 位相 / イネーブル ( PH/EN)

    • PWM ( IN/IN)

  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
    • ハイサイド MOSFET の電流検出
    • 各 H ブリッジの検出出力 ( IPROPI)
    • 最大電流時に ±4% の検出精度
  • 独立したロジック電源電圧 ( VCC)
  • オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
    • 7、16、24、32µs
  • フォルトからの回復方法をプログラム可能

  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (3µA)
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8262 は、 広範な産業用アプリケーション向けの、電圧範囲の広い大電力の H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスは 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モータまたは 1 個のバイポーラ・ステッパ・モータを駆動します。H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モータを大電流で駆動できます。 DRV8262 は、デュアル H ブリッジ・モードで最大 16A、シングル H ブリッジ・モードで最大 32A のピーク電流をサポートしています。このデバイスは、電流検出とレギュレーション、電流検出出力、保護回路も内蔵しています。

複数のハイサイド MOSFET 間にまたがる電流検出機能を内蔵しているため、ドライバは起動時や高負荷時にもモータの電流をレギュレートできます。可変の外部基準電圧により、電流制限を設定できます。さらに、このデバイスは、各 H ブリッジのモータ電流に比例した出力電流を供給します。内蔵の検出機能では電流ミラーを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステム・コストの削減が可能です。

低消費電力のスリープ・モードにより、非常に低い待機時消費電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、出力過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) が内蔵されています。

DRV8262 は、 広範な産業用アプリケーション向けの、電圧範囲の広い大電力の H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスは 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モータまたは 1 個のバイポーラ・ステッパ・モータを駆動します。H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モータを大電流で駆動できます。 DRV8262 は、デュアル H ブリッジ・モードで最大 16A、シングル H ブリッジ・モードで最大 32A のピーク電流をサポートしています。このデバイスは、電流検出とレギュレーション、電流検出出力、保護回路も内蔵しています。

複数のハイサイド MOSFET 間にまたがる電流検出機能を内蔵しているため、ドライバは起動時や高負荷時にもモータの電流をレギュレートできます。可変の外部基準電圧により、電流制限を設定できます。さらに、このデバイスは、各 H ブリッジのモータ電流に比例した出力電流を供給します。内蔵の検出機能では電流ミラーを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステム・コストの削減が可能です。

低消費電力のスリープ・モードにより、非常に低い待機時消費電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、出力過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) が内蔵されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8262:電流検出出力搭載、65V、シングルまたはデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 17日
アプリケーション・ノート Integrated FETs vs External FETs: Performance Comparison of Motor Drivers PDF | HTML 2022年 12月 22日
証明書 DRV8262VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 16日
証明書 DRV8262EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8262EVM — DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8262EVM は、DRV8262DDWR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。

このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 5A であり、複数を並列接続すると、10A の電流を駆動できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8262VEVM — DRV8262 DDV パッケージ封止、シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8262VEVM は、DRV8262DDVR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ・ステッパ・モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。

このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 10A であり、複数を並列接続すると、20A の電流を駆動できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Zipped folder containing manifests and installers for both the GUI and the firmware of the DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family of devices. Detailed instructions on how to use the GUI can be found in the User's Guide of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8952 電流センス出力搭載、50V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ DRV8962 電流センス出力搭載、65V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ DRV8262 電流センス機能とレギュレーション機能内蔵、65V、シングル / デュアル H ブリッジ ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8462 スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、65V、10A、デュアル H ブリッジ ステッピング モーター ドライバ DRV8452 スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、50V、5A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ DRV8461 スマート チューニング、停止検出、自動トルク制御の各機能搭載、65V、3A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8462EVM DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8262EVM DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8962EVM DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8461EVM DRV8461 DDW パッケージの評価基板 DRV8462VEVM DRV8462 DDV パッケージ封止、ステッパ モーター ドライバの評価基板 DRV8262VEVM DRV8262 DDV パッケージ封止、シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8962VEVM DRV8962 DDV パッケージ封止、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ