このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
4.5V~65V の動作電源電圧範囲
低い RDS(ON):24V、25℃で 100mΩ HS + LS
DRV8462 は、広い電圧範囲、大電力、高性能のステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは最大 65V の電源電圧をサポートし、100mΩ の HS + LS オン抵抗を持つ MOSFET を内蔵しているため、最大 10A の電流を供給できます。
自動トルク機能により、負荷トルクに応じてコイル電流を調整することで、システムの効率が向上します。静止電力節約モードにより、モーターの保持状態での電力損失が低減されます。サイレント・ステップ減衰モードにより、低速および静止時にノイズのない動作が実現します。電流検出を内蔵しており、検出抵抗が不要になるため、PCB の面積とシステムのコストを削減できます。内蔵のインデクサは最大 1/256 のマイクロステッピングをサポートし、自動マイクロステッピングモードで入力 STEP 信号を補間することにより、コントローラのオーバーヘッドを低減します。センサレスのストール検出により、システムでのエンド・ストップが不要になります。このデバイスは、他の保護および診断機能をサポートしており、堅牢で信頼性の高い動作を実現します。
DRV8462 は、最小限の調整だけで、高度な機能を構成できます。このデバイスは、外付け FET ドライバに比べて電力密度が高く、PCB 面積も小さくなっています。高いエネルギー効率と、高精度でノイズのない動作により、DRV8462 は、高性能ステッパ システムの選択肢となっています。
部品番号 | パッケージ1 | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
DRV8462DDWR | HTSSOP (44)、底面露出パッド | 14mm × 8.1mm |
DRV8462DDVR | HTSSOP (44)、上面露出パッド | 14mm × 8.1mm |