DRV8262-Q1
- 車載用に AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
-
- シングルまたはデュアル H ブリッジ モータ ドライバ
- 1 つまたは 2 つのブラシ付き DC モータを駆動
- 1 つのステッパ モータ
- 1 つまたは 2 つの熱電冷却器 (TEC)
- 4.5V~60V の動作電源電圧範囲
- 低い RDS(ON):
- 100mΩ HS + LS (デュアル H ブリッジ)
- 50mΩ HS + LS (シングル H ブリッジ)
- 高い出力電流能力:
- デュアル H ブリッジ (24V、25℃):ピーク 8A
- シングル H ブリッジ (24V、25℃):ピーク 16A
-
動作インターフェイスをプログラム可能
-
位相 / イネーブル (PH/EN)
-
PWM (IN/IN)
-
- 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
- ハイサイド MOSFET の電流検出
- 各 H ブリッジの検出出力 (IPROPI)
- 最大電流時に ±4 % の検出精度
- 独立したロジック電源電圧 (VCC)
- オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
- 7、16、24 または 32µs
-
フォルトからの回復方法をプログラム可能
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ モード (3µA)
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
DRV8262-Q1 は、24V および 48V 車載アプリケーション向けの、電圧範囲の広い大電力の H ブリッジ モータ ドライバです。このデバイスは 2 個の H ブリッジを内蔵しており、1 個もしくは 2 個の DC モータまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モータを駆動します。DRV8262-Q1 は、デュアル H ブリッジ モードで最大 8A、シングル H ブリッジ モードで最大 16A のピーク電流をサポートしています。このデバイスは、電流検出とレギュレーション、電流検出出力、保護回路も内蔵しています。
複数のハイサイド MOSFET 間にまたがる電流検出機能を内蔵しているため、ドライバは起動時や高負荷時にもモータの電流をレギュレートできます。可変の外部基準電圧により、電流制限を設定できます。また、このデバイスは、各 H ブリッジのモータ電流に比例した出力電流を供給します。センシング機能を内蔵しているので、シャント抵抗が不要になり、ボード面積の節減とシステムコストの削減につながります。
低消費電力のスリープ モードにより、非常に低い待機時消費電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ ポンプ低電圧検出 (CPUV)、出力過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8262EVM — DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8262EVM は、DRV8262DDWR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。
このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 5A であり、複数を並列接続すると、10A の電流を駆動できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。