BOOST-CC2564MODA

TMP107 BoosterPack モジュール

BOOST-CC2564MODA

購入

概要

BOOST-CC2564MODA ブースタパック・ボードは、アンテナ内蔵デュアル・モード Bluetooth® CC2564 モジュール(CC2564MODA)の評価と設計を可能にします。  CC2564MODA モジュールは、TI のデュアル・モード Bluetooth® CC2564B コントローラをベースとしており、設計の手間の軽減と、製品開発期間の短縮を可能にします。CC2564MODA モジュールは、送信電力と受信感度でクラス最高の RF 性能を実現し、他の BLE 専用ソリューションに比べてカバー範囲をほぼ 2 倍に増やします。

包括的な評価ソリューションのため、BOOST-CC2564MODA ボードを、MSP-EXP432P401R、CC3200AUDBOOST、CC31XXEMUBOOST などの TI ローンチパッドとブースタパックに直接差し込むことができます。さらに、MSP430 と MSP432 マイコンで、認定取得済みでロイヤリティ・フリーの TI Bluetooth スタック(TIBLUETOOTHSTACK-SDK)を使用できます。

特長
  • デュアル・モード(Bluetooth と Bluetooth Low Energy) Bluetooth 仕様 v4.1

  • アプリケーションですぐに使用できるように、CC2564MODA にアンテナを内蔵

  • 認定取得済みでロイヤルティ・フリーの TI Bluetooth Stack は、FCC、IC、CE の認定取得済みで、導入ガイド、デモ、UART、PCM/I2S のインターフェイスを付属

  • クラス 1.5 の送信電力(+10dBm)と高感度(-93dBm 代表値)

  • ブースタパックのコネクタは、以下の TI ローンチパッドやブースタパックとの互換性を確保:

    • MSP-EXP432P401R

    • CC3200AUDBOOST

    • CC31XXEMUBOOST

  • 1 BOOST-CC2564MODA board with TI CC2564MODA device
  • MSP-EXP432P401R, CC3200AUDBOOST and CC31XXEMUBOOST boards sold separately

Wi-Fi 製品
CC2560 EDR (エンハンスド データ レート) 対応、Bluetooth® 4.0 CC2564 EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0 CC2564MODA BR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、アンテナ統合、Bluetooth® 4.1 CC2564MODN BR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、Bluetooth® 4.1

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV717P アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS735 イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOST-CC2564MODA — アンテナ内蔵 BoosterPack プラグイン・モジュール付属デュアル・モード Bluetooth CC2564 モジュール

TI.com で取り扱いなし
認証

CC256X-REPORTS — レポート:CC256x 規制認証レポート

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

CC256X-REPORTS レポート:CC256x 規制認証レポート

close
最新バージョン
バージョン: 5.20.00.00
リリース日: 14 4 2021
製品
Wi-Fi 製品
CC2564 EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0 CC2564C BR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) に対応、Bluetooth® 5.1 CC2564MODA BR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、アンテナ統合、Bluetooth® 4.1 CC2564MODN BR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、Bluetooth® 4.1
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-CC2564MODA TMP107 BoosterPack モジュール CC2564MODAEM デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード CC256XCQFN-EM CC2564C デュアル-モード Bluetooth® コントローラの評価モジュール CC256XQFNEM デュアル・モード Bluetooth® CC2564 評価ボード

ドキュメント

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

リリース情報

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

最新情報

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BOOST-CC2564MODA EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 2021年 3月 3日
その他の技術資料 CC2564 Dual-Mode Bluetooth Module With Integrated Antenna BoosterPack Plug-in (Rev. B) 2018年 8月 30日
ユーザー・ガイド Dual-Mode Bluetooth® CC2564 Module With Integrated Antenna BoosterPack™ Plug-in (Rev. A) 2017年 11月 2日
ユーザー・ガイド TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 2017年 10月 30日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC31XXEMUBOOST 高性能エミュレーション・ブースタパック、SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック用 CC3200AUDBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ・ブースタパック
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CC256XB-BT-SP Bluetooth サービス・パック、CC256xB 用 CC256XMS432BTBLESW TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
SWRC256 CC256x Bluetooth ハードウェア評価ツール

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
BT-MSPAUDSINK-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・シンク・リファレンス・デザイン BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・ソース・リファレンス・デザイン TIDA-00554 Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計 TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ