CC2564MODNEM

CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード

CC2564MODNEM

ご注文はこちら

概要

CC2564MODNEM 評価基板は CC2564MODN デバイスを採用しており、評価と設計の目的を意図しています。

包括的な評価ソリューションを実現するために、CC2564MODNEM 基板を TI の次の各ハードウェア開発キットに直接接続することができます。MSP-EXP430F5529MSP-EXP430F5438DK-TM4C129X、および TI の他のマイコン (MCU) 向けキット。 認定取得済みかつロイヤリティ・フリーの TI の Bluetooth® Stack を、MSP430™ マイコン (CC256XMSPBTBLESW)、TM4C12x マイコン (CC256XM4BTBLESW)、および他のマイコン (CC256XSTBTBLESW) で使用することができます。

CC2564MODNEM ハードウェア設計ファイル (回路図、レイアウト、BOM) がリファレンスとして公開済みであり、CC2564MODN デバイスの実装に役立ちます。

CC2564MODN デバイスは、TI の CC2564B デュアル・モード Bluetooth シングルチップ・デバイスをベースとする包括的な Bluetooth BR/EDR および LE HCI ソリューションであり、設計の労力節減と開発期間短縮に貢献します。CC2564MODN デバイスは、TI の第 7 世代 Bluetooth コアを採用しており、Bluetooth 4.1 に準拠した、製品で実証済みのソリューションを実現できます。CC2564MDON デバイスは、送信電力と受信感度の点でクラス最高の RF 性能を達成しており、他の Bluetooth LE 専用ソリューションに比べて約 2 倍の距離を実現します。パワー・マネージメント用の TI のハードウェアとソフトウェア・アルゴリズムは、一般的に使用されるすべての Bluetooth BR/EDR と LE の各動作モードで消費電力を大幅に節減します。

特長
  • CC2564MODN デバイスは、QFM (MOE) パッケージを採用
  • Bluetooth 仕様 v4.1
  • デュアル・モード:Bluetooth と Bluetooth Low Energy
  • FCC、IC、CE 認証取得済み
  • Class 1.5 送信電力 (10dBm)
  • 優れた感度 (-93dBm の代表値)
  • UART インターフェイス:制御とデータ
  • PCM/I2S インターフェイス:音声とオーディオ
  • 4 層 PCB のデザイン
  • 1.8V LDO レギュレータ (LP2985-18)
  • 3 つの電圧に対応するレベル・シフタ (SN74AVC4T774)
  • チップ・アンテナ (LTA-5320-2G4S3-A1) と RF コネクタ (U.FL-R-SMT-1)
  • TI の以下のハードウェア開発キットに直接接続できる複数の EM コネクタ:
  • COM コネクタ
  • 認定取得済みかつロイヤリティ・フリーの TI Bluetooth Stack

  • CC2564MODNEM board with TI CC2564 module
  • Jumper for MSP-EXP430F5438 board
  • 4 Jumpers for MSP-EXP430F5529 board

Wi-Fi 製品
CC2560 EDR (エンハンスド データ レート) 対応、Bluetooth® 4.0 CC2564 EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0 CC2564MODA アンテナ統合 Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール CC2564MODN Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started and develop with BT classic and BLE v4.1

パッケージの表示

Get started and develop with BT classic and BLE v4.1

close
See required hardware, software, tools, and documentation to add Bluetooth v4.1 to your application.
評価ボード

CC2564MODNEM — デュアル・モード Bluetooth® CC2564 モジュールの評価ボード

必須
これが必要な理由 The CC2564MODNEM plug-in module lets you easily develop with TIs dual-mode BT v4.1 controller.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2564MODNEM デュアル・モード Bluetooth® CC2564 モジュールの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

必須
これが必要な理由 The TM4C1294 Connected LaunchPad Evaluation Kit is a low-cost development platform for ARM® Cortex-M4F-based microcontrollers that can run TI's Bluetopia BT stack.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM を、高性能マイコン用 SDRAM のアプリ・ダウンロードおよび実行と統合 TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ TIDM-TM4C129XWIFI WIFI 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EK-TM4C1294XL ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM を、高性能マイコン用 SDRAM のアプリ・ダウンロードおよび実行と統合 TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ TIDM-TM4C129XWIFI WIFI 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
インターフェイス・アダプタ

BOOST-CCEMADAPTER — EM アダプタ・ブースタパック

必須
これが必要な理由 The purpose of the EM adapter board is to provide an-easy-to-use bridge between any of the TI MCU LaunchPads and the wide variety of TI RF evaluation modules (EM).
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-LPBP-EMADAPTER 評価モジュール(EM)アダプタ TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER 256 摺動子ポジション・リニアテーパー・ディジタル・ポテンショメータ TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOST-CCEMADAPTER EM アダプタ・ブースタパック

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-LPBP-EMADAPTER 評価モジュール(EM)アダプタ TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER 256 摺動子ポジション・リニアテーパー・ディジタル・ポテンショメータ TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
ドライバまたはライブラリ

CC256XM4BTBLESW — TM4C マイコン上の TI デュアル・モード Bluetooth® スタック

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
必須
これが必要な理由 TI’s Dual-mode Bluetooth v4.1 stack for TM4C MCUs.
サポート対象の製品とハードウェア

CC256XM4BTBLESW TM4C マイコン上の TI デュアル・モード Bluetooth® スタック

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS — WiLink™ 無線ツール、WL18XX モジュール用

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
次の場合に必要:
Performing HCI tests or collecting logs to debug issues..
これが必要な理由 Includes the HCI Tester and BT logger tool for developing with TI's CC2564x BT controllers.
サポート対象の製品とハードウェア
資料と関連リソース

このハードウェアのみ購入

評価ボード

CC2564MODNEM — デュアル・モード Bluetooth® CC2564 モジュールの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2564MODNEM デュアル・モード Bluetooth® CC2564 モジュールの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide 2015/07/24
* EVM ユーザー ガイド (英語) Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2021/08/31
アプリケーション・ノート DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022/02/09
証明書 CC2564MODNEM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 2021/03/03
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017/10/16
証明書 CC2564MODN CE Certification (Rev. A) 2016/02/25
その他の技術資料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016/02/03
ユーザー・ガイド TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 2015/07/08
ユーザー・ガイド CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide 2015/05/21
ユーザー・ガイド CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide 2015/05/19
ホワイト・ペーパー Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014/03/25
アプリケーション・ノート AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010/10/06

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
CC256XSTBTBLESW STM32F4 MCU 上の TI デュアルモード Bluetooth® スタック

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CC256XM4BTBLESW TI のデュアル モード Bluetooth® スタック、TM4C マイコン用 CC256XMSPBTBLESW Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用
ソフトウェア開発キット (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI のデュアル モード Bluetooth® スタック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。