TIDM-MINI-DC
データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減
TIDM-MINI-DC
概要
TIDM–MINI–DC リファレンス デザインは、Ethernet リピータ機能を統合した、軽量な電力線通信 (PLC) データ コンセントレータ (DC) ソリューションを実装しています。電力グリッド ネットワークは静的です。つまり、エンドノードを設置すると、DC でサポートされるノードの数が固定されます。電気事業者は多くの場合、多くの配電線を持ちながらも、それぞれのラインには少数の最終消費者しかいないことがよくあります。これらのフィーダに対して、多数のエンドノードをサポートできる高性能な DC ソリューションを設置するのは、コスト効率がよくありません。このデザインは、低コストの PLC DC ソリューションを提供し、小規模なネットワークをサポートします。また、Ethernet リピータ (またはエッジ ルータ) 機能を備えており、ローカルな PLC ネットワークを Ethernet ベースのバックボーン ネットワークに接続することで、制御センタが PLC エンドノードを直接制御できるようにします。
特長
- 最大 32 ノードまでのネットワークをサポートし、PLC サービス ノードと同じプラットフォームを使用した軽量なデータ コンセントレータ ソリューションを実現
- PLC/イーサネット リピータ (またはエッジ ルータ) 機能により、イーサネットと PLC ネットワークを相互接続し、ネットワークのカバレッジを拡張します。
- TM4C1294 は、イーサネット MAC/PHY を統合したシングルチップ MCU デバイスです
- TMS320F28375S と AFE032 をベースにした mini-DC ソリューションは、CENELEC–A 帯および FCC 周波数帯の両方に対応
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNM2.PDF (163 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
汎用マイコン
TM4C123GH6PM — 256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS320F28375S-Q1 — 車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28375S — 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M
汎用マイコン
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
開発の開始
評価ボード
TIDM–MINI–DC リファレンス デザインは、Ethernet リピータ機能を統合した、軽量な電力線通信 (PLC) データ コンセントレータ (DC) ソリューションを実装しています。電力グリッド ネットワークは静的です。つまり、エンドノードを設置すると、DC でサポートされるノードの数が固定されます。電気事業者は多くの場合、多くの配電線を持ちながらも、それぞれのラインには少数の最終消費者しかいないことがよくあります。これらのフィーダに対して、多数のエンドノードをサポートできる高性能な DC ソリューションを設置するのは、コスト効率がよくありません。このデザインは、低コストの (...)
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccn2 or www.ti.com/lit/xx/tidccn2/tidccn2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCN2. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Data Concentrator Smaller AMI Networks Reduces Infrastructure Cost Design Guide | 2016/09/20 |