TIDM-TM4C129XS2E

高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ

TIDM-TM4C129XS2E

設計ファイル

概要

レガシー製品は、シリアル・ポートのみを搭載していることがあります。この種の最終製品 (end equipment、EE) へのアクセスは、難易度が高くなりつつあります。この種の製品を共有ネットワークに追加し、(リモート制御ステーションなど) 長距離を隔てた場所からアクセスすることは事実上不可能だからです。シリアルからイーサネット (S2E) への変換コンバータは、この種の EE が投げかける課題を解決するためのシンプルな答えを提供します。このリファレンス・デザインはイーサネットをベースとする TM4C129x (従来の呼称は Tiva) マイコンを活用して S2E コンバータを実装し、開発期間の短縮とコスト削減につなげることができます。

特長
  • シリアル / Telnet 変換ポートを 2 組搭載し、2 台の異なるシリアル・デバイスに同時に接続可能
  • HTTP 構成 Web サーバーを実装しており、IP アドレス、シリアル・ポート、Telnet ポートの設定をダイナミックに管理可能 (実行時)
  • 構成パラメータを EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ) に格納し、ファクトリ設定を復元する機能も搭載
  • ソフトウェアは FreeRTOS™ を使用し、タスク・スケジューリング、lwIP TCP/IP スタック、TI の TivaWare™ for C シリーズ・ソフトウェア (ドライバ・ライブラリとロケータ (位置識別) サービスが付属) に対応しているので、アプリケーション開発の簡素化が可能
  • EK-TM4C129XL (コネクテッド LaunchPad) や DK-TM4C129X (最小限の改修が前提) との組み合わせで動作する設計を採用したソフトウェアは、TI の Code Composer Studio™ (CCS) ソフトウェア、Keil® MDK、IAR™ Embedded Workbench、GNU などのサポート対象ツールチェーンに対応
  • RS-232 PHY を搭載したオプションのボードと組み合わせると、EK-TM4C129XL や DK-TM4C129X に容易に接続可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU951.PDF (4417 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRF07.PDF (123 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAD4.ZIP (24 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF06.PDF (225 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用マイコン

TM4C129LNCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123GH6PM256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129CNCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129XNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123GH6PGE80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1292NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1299KCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129ENCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1290NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129DNCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
RS-232 トランシーバ

MAX3232±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123GH6ZRB80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、157 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2052Bアクティブ ハイ、2 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1299NCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123GH6PZ80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129XKCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1292NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129CNCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C129ENCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1294KCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1290NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123GH6ZXR80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、168 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129DNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737-Q1車載、逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1294NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1297NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1230H6PM256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C123FH6PM80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129EKCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

レガシー製品は、シリアル・ポートのみを搭載していることがあります。この種の最終製品 (end equipment、EE) へのアクセスは、難易度が高くなりつつあります。この種の製品を共有ネットワークに追加し、(リモート制御ステーションなど) 長距離を隔てた場所からアクセスすることは事実上不可能だからです。シリアルからイーサネット (S2E) への変換コンバータは、この種の EE が投げかける課題を解決するためのシンプルな答えを提供します。このリファレンス・デザインはイーサネットをベースとする TM4C129x (従来の呼称は Tiva) マイコンを活用して S2E (...)

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM を、高性能マイコン用 SDRAM のアプリ・ダウンロードおよび実行と統合 TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ TIDM-TM4C129XWIFI WIFI 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EK-TM4C1294XL ARM® Cortex®-M4F ベース・マイコン TM4C1294 Connected LaunchPad™ 評価キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MINI-DC データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129SDRAMNVM NVM を、高性能マイコン用 SDRAM のアプリ・ダウンロードおよび実行と統合 TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4C129XS2E 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ TIDM-TM4C129XWIFI WIFI 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン TIDM-TM4CFLASHSRAM コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計
評価ボード
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール BOOSTXL-TLC2543 TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCAD5 — TIDM-TM4C129XS2E Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129XS2E 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ
ダウンロードオプション

TIDCAD5 TIDM-TM4C129XS2E Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/05/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129XS2E 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcad5 or www.ti.com/lit/xx/tidcad5/tidcad5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAD5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド RTOS-Based Configurable Serial-to-Ethernet Converter Design Guide 2015/04/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。