データシート
TPS737-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
- 1µF 以上のセラミック出力コンデンサで安定
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 非常に低いドロップアウト電圧:1A で 130mV (標準値)
- 1µF の出力コンデンサだけでも非常に優れた負荷過渡応答
- NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
- 1% の初期精度
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 3% の総合精度
- シャットダウン・モードでの静止電流:20nA 未満 (標準値)
- サーマル・シャットダウンおよび電流制限によるフォルト保護
- 複数の出力電圧バージョンで供給
TPS737xx-Q1 ファミリのリニア低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは NMOS パス素子を電圧フォロワ構成で使用しています。このトポロジは出力コンデンサの値と ESR の影響を比較的受けにくいため、広範な負荷構成に対応できます。小さな 1µF のセラミック出力コンデンサを使用した場合でも、負荷過渡応答が非常に優れています。NMOS トポロジを使用すると、ドロップアウトも大幅に低減できます。
TPS737xx-Q1 ファミリは、非常に小さいドロップアウト電圧と小さなグランド・ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。待機時の消費電流は 20nA 未満であり、携帯型アプリケーションに理想的です。これらのデバイスは、サーマル・シャットダウンとフォールドバック電流制限で保護されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDEP-01012 — TIDEP-01012
このカスケード開発キットには、以下のような 2 つの主な使用事例があります。
- MMWCAS-DSP-EVM をキャプチャ・カードとして使用し、mmWave studio ツールと組み合わせて AWR2243 の 4 チップ・カスケード性能を包括的に評価するには、『TIDEP-01012 design guide』 (英語) をお読みください。
- MMWCAS-DSP-EVM を使用してレーダーのリアルタイム SW アプリケーションを開発するには、『TIDEP-01017 design guide』 (英語) をお読みください。
このリファレンス・デザインは、カスケード接続された画像処理レーダーの (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129SDRAMNVM — NVM を、高性能マイコン用 SDRAM のアプリ・ダウンロードおよび実行と統合
This reference design demonstrates how to implement and interface Non Volatile Memory and SDRAM to the performance microcontroller TM4C1294NCPDT in TM4C product family. The implementation is made possible by using the EPI Interface of the Microcontroller to interface a 256Mbit SDRAM at 60MHz and (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A / 88A プロセッサ向け PMBus 電圧レギュレータのリファレンス・デザイン
TIDA-01512 は、TPS53681 マルチフェーズ・コントローラと CSD95490Q5MC スマート出力団を採用し、NXP QorIQ 通信プロセッサへの電力供給に最適な高性能デザインを実装しています。
このコントローラのデュアル出力がターゲットにしている設計は、4 相の 60ATDC(Thermal Design Current、熱設計電流 60A)、1.0V のコア電圧レールと、30ATDC、1.2V の補助レールを供給する仕様です。スマート出力段と内蔵の PMBus™ 機能を採用しており、出力電圧の容易な設定、主な設計パラメータの遠隔測定、補償の調整が可能です。
(...)
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129POEAUDIO — パワー・オーバー・イーサーネット(PoE)付きオーディオ通信のリファレンス・デザイン
This design uses Texas Instrument's high performance TM4C129x microcontrollers (MCUs) with integrated Ethernet PHY to capture, exchange and playback audio efficiently with power supplied over the network (PoE solution) instead of separate external power sources. The application uses TivaWare (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129POE — TM4C129POE コネクテッド IoT 向け Power Over Ethernet(PoE)のリファレンス・デザイン
This design integrates Texas Instruments PoE solutions with TM4C129x high performance microcontrollers to enable customers to develop applications for IoT in a small form factor board. Ability to derive power over existing network cable with intelligence to gather, process and exchange data with (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4CFLASHSRAM — コードのダウンロード、および、高性能 MCU 実行用の、並行並列 XIP フラッシュおよび SRAM 設計
This reference design demonstrates how to implement and interface Asynchronous Parallel Flash and SRAM Memories to the performance microcontroller TM4C129. The implementation is made possible by using the EPI Interface in Host Bus 16 Mode with mutliple Chip Selects to interface a 1Gbit-8Mbit range (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129XS2E — 高性能 MCU リファレンス・デザインの RTOS ベースの構成可能シリアル-イーサネット・コンバータ
レガシー製品は、シリアル・ポートのみを搭載していることがあります。この種の最終製品 (end equipment、EE) へのアクセスは、難易度が高くなりつつあります。この種の製品を共有ネットワークに追加し、(リモート制御ステーションなど) 長距離を隔てた場所からアクセスすることは事実上不可能だからです。シリアルからイーサネット (S2E) への変換コンバータは、この種の EE が投げかける課題を解決するためのシンプルな答えを提供します。このリファレンス・デザインはイーサネットをベースとする TM4C129x (従来の呼称は Tiva) マイコンを活用して S2E (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。