TIDM-TM4C129POEAUDIO
パワー・オーバー・イーサーネット(PoE)付きオーディオ通信のリファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129POEAUDIO
概要
This design uses Texas Instrument's high performance TM4C129x microcontrollers (MCUs) with integrated Ethernet PHY to capture, exchange and playback audio efficiently with power supplied over the network (PoE solution) instead of separate external power sources. The application uses TivaWare Graphics Library to implement a user interface with touch control, lwIP for exchange of data over the network and Opus Audio Codec for compressing audio data to improve bandwidth utilization.
特長
- Less than 500 mW power consumption for the microcontroller, LCD and audio sub system with total system provision of up to 7W isolated output from the fly-back converter
- Efficient and royalty-free open-source Opus Audio Codec to reduce network utilization during audio call and software cost due to licensing
- Smart touch LCD panel running TivaWare Graphics Library for graphics rich User interface and experience
- High signal to noise ratio microphone stage to improve audio capture using instrumentation ADC
- PC application software source code and executable for dynamic node configuration over the network
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNF6.PDF (199 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRNF9.ZIP (25038 K)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRNF8.ZIP (1849 K)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294KCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1299KCZAD — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1299NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129EKCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129ENCPDT — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129ENCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129LNCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129XKCZAD — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129XNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDF開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Audio Communication With Power Over Ethernet (PoE) Design Guide | 2016年 8月 12日 |