ホーム パワー・マネージメント PoE (パワー・オーバー・イーサネット) IC 電力受電側

TPS23753A

アクティブ

強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ・コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 9.3 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 700 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Primary-side adapter priority, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vin (min) (V) 9.3 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 700 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Primary-side adapter priority, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 強化された ESD ライドスルー能力
  • 絶縁型コンバータ向けに最適化済み
  • 完全な PoE インターフェイス
  • アダプタは ORing をサポート
  • 12V アダプタをサポート
  • プログラム可能な周波数、および同期機能
  • 堅牢な 100V、0.7Ω のホットスワップ MOSFET
  • 小型の 14 ピン TSSOP パッケージ
  • システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
  • –40℃~125℃の接合部温度範囲
  • 設計手順のアプリケーション・ノート – SLVA305
  • アダプタ ORing のアプリケーション・ノート – SLVA306
  • 強化された ESD ライドスルー能力
  • 絶縁型コンバータ向けに最適化済み
  • 完全な PoE インターフェイス
  • アダプタは ORing をサポート
  • 12V アダプタをサポート
  • プログラム可能な周波数、および同期機能
  • 堅牢な 100V、0.7Ω のホットスワップ MOSFET
  • 小型の 14 ピン TSSOP パッケージ
  • システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
  • –40℃~125℃の接合部温度範囲
  • 設計手順のアプリケーション・ノート – SLVA305
  • アダプタ ORing のアプリケーション・ノート – SLVA306

TPS23753A は、PoE (Power Over Ethernet) 受電デバイス (PD) インターフェイスと、絶縁型コンバータ設計用に特に最適化された電流モード DC/DC コントローラを統合したデバイスです。PoE の実装は、13W、タイプ 1 の PD として IEEE 802.3at 規格に対応しています。IEEE 802.3at タイプ 1 デバイスの要件は、IEEE 802.3-2008 (もともとは IEEE 802.3af) の要件を包含しています。

TPS23753A は、最高電圧、外部アダプタ設定、PoE 設定など、多くの入力電圧 OR 結合オプションに対応しています。

PoE インターフェイスには、内部ホットスワップ MOSFET をディセーブルにするためにも使える外部検出シグネチャ・ピンが備わっています。これにより、PoE 機能をオフにできます。1 つの抵抗で、定義されているあらゆる種類に分類をプログラムできます。

DC-DC コントローラは、内部スイッチング電流源によるブートストラップ・スタートアップ機能を備えています。これにより、プルアップ抵抗の定常的な電力損失を発生させなくても、過負荷フォルト保護を繰り返し実行できるという利点が得られます。

プログラマブル発振器は、高周波数の外部タイミング基準に同期させることができます。TPS23753A は、ESD イベントによってもデバイスの動作が中断されないように改良されています。

TPS23753A は、PoE (Power Over Ethernet) 受電デバイス (PD) インターフェイスと、絶縁型コンバータ設計用に特に最適化された電流モード DC/DC コントローラを統合したデバイスです。PoE の実装は、13W、タイプ 1 の PD として IEEE 802.3at 規格に対応しています。IEEE 802.3at タイプ 1 デバイスの要件は、IEEE 802.3-2008 (もともとは IEEE 802.3af) の要件を包含しています。

TPS23753A は、最高電圧、外部アダプタ設定、PoE 設定など、多くの入力電圧 OR 結合オプションに対応しています。

PoE インターフェイスには、内部ホットスワップ MOSFET をディセーブルにするためにも使える外部検出シグネチャ・ピンが備わっています。これにより、PoE 機能をオフにできます。1 つの抵抗で、定義されているあらゆる種類に分類をプログラムできます。

DC-DC コントローラは、内部スイッチング電流源によるブートストラップ・スタートアップ機能を備えています。これにより、プルアップ抵抗の定常的な電力損失を発生させなくても、過負荷フォルト保護を繰り返し実行できるという利点が得られます。

プログラマブル発振器は、高周波数の外部タイミング基準に同期させることができます。TPS23753A は、ESD イベントによってもデバイスの動作が中断されないように改良されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS23755 アクティブ フォトカプラ不要のフライバック DC/DC コントローラ付き IEEE 802.3at PoE PD This product utilizes a primary side regulated diode rectified flyback topology and integrates the switching FET.
TPS23758 アクティブ フォトカプラなしの同期フライバック DC/DC コントローラ搭載 IEEE 802.3at PoE PD This product utilizes a primary side regulated synchronous rectified flyback topology and integrates the switching FET.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS23753A ESD 耐性を強化した IEEE 802.3 PoE インターフェイスおよびコンバータ・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 12月 31日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
技術記事 How to reduce the size of your 13-W PoE PD solution PDF | HTML 2019年 6月 25日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016年 11月 24日
ユーザー・ガイド TPS23753AEVM-004: Evaluation Module for TPS23753A.. (Rev. F) 2016年 3月 7日
アプリケーション・ノート Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23753AEVM-235 Evaluation Module (Rev. A) 2014年 3月 28日
ユーザー・ガイド TPS23753AEVM-001 Evaluation Module for TPS23753A (Rev. A) 2014年 3月 27日
アプリケーション・ノート Designing with the TPS23753 Powered Device and Power Supply Controller (Rev. C) 2013年 1月 10日
アプリケーション・ノート Implementing a Buck Converter With the TPS23753A 2010年 9月 20日
アプリケーション・ノート Using the TPS23753A with an External Error Amplifier 2010年 8月 6日
アプリケーション・ノート Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
アプリケーション・ノート PoE Powered Device for 24 VAC Building Power Applications 2008年 9月 10日
アプリケーション・ノート Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日
アプリケーション・ノート Practical Guidelines EMI Compliant PoE 2008年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS23753AEVM-001 — 5Vout、7W、IEEE 802.3-2005 準拠、PD コントローラ、PS コントローラ評価モジュール、TPS2375A 用

TPS23753AEVM-001 は、Class 3 PoE PD + PWM コントローラである TPS23753A 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。TPS23753AEVM-002 (3.3V 出力) は、部品表 (BOM) の簡単な変更で構成を変更できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS23753AEVM-004 — TPS23753AEVM-004 3.3V 出力、10W、IEEE 802.3-2005 準拠 PD コントローラ、PS コントローラ評価モジュール、TPS23753A 用

TPS23753AEVM-004 は、Class 3 PoE PD + PWM コントローラである TPS23753A 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。TPS23753AEVM-003 (5V 出力) と TPS23753AEVM-005 (12V 出力) は、部品表 (BOM) の簡単な変更で構成を変更できます。

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
電力受電側
TPS2375 ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD TPS23750 フライバック DC/DC コントローラ搭載、Class 3 PoE PD TPS23751 フライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス TPS23752 フライバック DC/DC コントローラとスリープ・モード機能搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイス、絶縁コンバータおよびコントローラ TPS23753A 強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ・コントローラ TPS23754 IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE インターフェイスと絶縁型コンバータ・コントローラ TPS23756 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ・サポート、Class 4 PoE PD TPS23757 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ・サポート、Class 3 PoE PD TPS2376 調整可能な UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD TPS2377 従来型 UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD TPS2378 AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス TPS23785B 大出力、高効率の PoE PD と DC/DC コントローラ TPS2379 外部ゲート・ドライバ対応、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

PMP11107 — PoE アプリケーション向け Class 3 デュアル出力絶縁型フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン

This converter is used for Class 3 PoE applications that require 3.3V/1A and 5V/1A outputs. The dual output flyback converter with synchronous rectifiers provides excellent efficiency and small size for PoE applications, such as an IP phone.  The TPS23753A contains both the PoE powered device (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1018 — 産業用ゲートウェイ向け Power Over Ethernet®(PoE)のリファレンス・デザイン

This reference design integrates TI's Power over Ethernet (PoE) with the high-performance SimpleLink™ MSP432E4 Ethernet microcontroller (MCU) with Ethernet to enable customers to develop applications for Internet of Things (IoT) in a small form factor board. The design increases the value of (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11271 — クラス 3、PoE 絶縁型フライバック・コンバータ / 降圧 POL コンバータ(5V/1.25A、3.3V/1.075A)のリファレンス・デザイン

The PMP11271 reference design is ideal for Class 3 PoE PD applications such as IP phones.  The TPS23753A combined PD controller/PWM controller saves cost and size by providing both functions is a single package.  The TPS62082 synchronous buck converter has integrated FETs, resulting (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20531 — コストを最適化した Class 3 絶縁型 PoE フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン(12V/625mA)

The PMP20531 reference design is an isolated flyback converter utilizing the TPS23753A combined PoE PD controller and PWM controller.  Diode rectification provides a cost effective design for use in PoE applications such as IP security cameras.  The input is the standard PoE voltage (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C129POEAUDIO — パワー・オーバー・イーサーネット(PoE)付きオーディオ通信のリファレンス・デザイン

This design uses Texas Instrument's high performance TM4C129x microcontrollers (MCUs) with integrated Ethernet PHY to capture, exchange and playback audio efficiently with power supplied over the network (PoE solution) instead of separate external power sources. The application uses TivaWare (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C129POE — TM4C129POE コネクテッド IoT 向け Power Over Ethernet(PoE)のリファレンス・デザイン

This design integrates Texas Instruments PoE solutions with TM4C129x high performance microcontrollers to enable customers to develop applications for IoT in a small form factor board. Ability to derive power over existing network cable with intelligence to gather, process and exchange data with (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9175 — クラス3 - 5V/2.3A 高効率同期整流フライバック・コンバータ、PoE アプリケーション用

このコンバータは、高効率と絶縁が求められるクラス 3 PoE アプリケーションでの使用を想定しています。このデザインの具体的な出力は 5V@2.3A です。同期整流器を使用したフライバック・コンバータにより、IP 電話などの PoE アプリケーションに適した優れた効率性と小型サイズを実現しています。TPS23753APW は、PoE 受電側(PD)と PWM コントローラの両方の機能を内蔵
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高効率 IP カメラ電源モジュール・デザイン

この IP カメラ・パワー・モジュールは、クラス 1 PoE パワー・レベルにおいて、高性能の 1080p 動作を実現する高効率のパワー・ソリューションです。低消費電力 DM385-AR331 IP カメラで使用されるこの革新的なパワー・モジュールでは、同じく非常にコスト効率に優れた TPS5432 などの高効率のスイッチャが使用されます。その結果、TI は業界最先端のレベルまでシステム電力を低減しながら高性能を発揮できるソリューションを実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP7355 — 5V、2A 低コスト・フライバック・コンバータ、PoE アプリケーション用

このリファレンス評価モジュールは、TPS23753A PoE インターフェイスおよび絶縁型コンバータ・コントローラを採用し、低コストが求められるクラス 3 PoE アプリケーションを想定しています。

ダイオード整流器を使用するフライバック・トポロジーにより、低コストで妥当なサイズと効率性のコンバータを実現しています。

試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8803 — 低コスト、12V/1A フライバック・コンバータ、PoE アプリケーション用

このコンバータは、クラス 3 PoE アプリケーションを想定しています。ダイオード整流器を使用したフライバック・コンバータにより、良好な効率を達成しつつ低コストを実現しています。このコンバータは、IP セキュリティ・カメラのような PoE アプリケーションに非常に適しています。TPS23753A は、PoE 受電側(PD)と PWM コントローラの両方の機能を内蔵しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ