PMP8803
低コスト、12V/1A フライバック・コンバータ、PoE アプリケーション用
PMP8803
概要
このコンバータは、クラス 3 PoE アプリケーションを想定しています。ダイオード整流器を使用したフライバック・コンバータにより、良好な効率を達成しつつ低コストを実現しています。このコンバータは、IP セキュリティ・カメラのような PoE アプリケーションに非常に適しています。TPS23753A は、PoE 受電側(PD)と PWM コントローラの両方の機能を内蔵しています。
特長
- Ethernet Alliance certified for receiving Class 3 power
出力電圧オプション | PMP8803.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync^POE |
通信機器
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRB29.PDF (191 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1