TIDM-TM4C129POE
TM4C129POE コネクテッド IoT 向け Power Over Ethernet(PoE)のリファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129POE
概要
This design integrates Texas Instruments PoE solutions with TM4C129x high performance microcontrollers to enable customers to develop applications for IoT in a small form factor board. Ability to derive power over existing network cable with intelligence to gather, process and exchange data with the cloud increases the value of the end application.
特長
- Small form factor board measuring 4.95” by 3.45” with TM4C129ENCPDT microcontroller featuring Integrated Ethernet PHY and MAC
- Integrated RJ45, Transformer and Diode bridge for PoE power stage for lower BOM cost
- 7W isolated output from the fly-back converter, with provision for both 5V and 3.3V
- Dual booster pack headers to prototype end applications with a wide range of booster packs from TI and third-party
- Optional power header to supply external DC power from UPS in case of a network power failure
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM66.PDF (158 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294KCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1299KCZAD — 512kb フラッシュ、256kb RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1299NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129EKCPDT — 512KB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129ENCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129ENCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129LNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129XKCZAD — 120-MHz、512kb フラッシュ、256kb RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129XNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDF技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Power Over Ethernet (PoE) for Connected IoT Design Guide | 2016年 5月 2日 |