TIDM-1018

産業用ゲートウェイ向け Power Over Ethernet® (PoE) のリファレンス デザイン

TIDM-1018

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TI の Power over Ethernet (PoE) と高性能な SimpleLink™ MSP432E4 イーサネット マイコン(MCU) を統合しており、イーサネット接続によって小型基板上でモノのインターネット (IoT) アプリケーションを開発できるようになっています。このデザインにより、既存のネットワーク ケーブルから電力の供給を受け、クラウドとの間でインテリジェントにデータを収集、処理、交換できるため、最終製品の価値が高まります。

特長
  • 4.95"×3.45" の小さなフォーム ファクタの基板に、イーサネットの PHY と MAC を内蔵した MSP432E401Y MCU を搭載
  • PoE電力段用のRJ45、変圧器、ダイオード ブリッジを統合し、コスト効率の優れたBOMを実現
  • フライバック コンバータからの7Wの絶縁出力を持ち、5Vおよび3.3Vの出力電力レール用の機構を搭載
  • ネットワーク電源が停止した場合に UPS から外部 DC 電源を供給できるオプションの電源ヘッダを搭載
  • TI およびサードパーティ製のさまざまな BoosterPack を用いて、エンド アプリケーションの試作ができるデュアル BoosterPack™ プラグイン モジュール ヘッダを搭載
  • SimpleLink MSP432E4 ソフトウェア開発キット (SDK) のサンプルは、評価用としてそのまま変更なしで実行
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU424A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTP3.PDF (741 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTP2.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTP5.ZIP (2042 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE19.ZIP (76 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTP4.PDF (1833 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTP1.PDF (485 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23753A強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSP432E401Yイーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 産業用ゲートウェイ向け PoE (Power over Ethernet) のリファレンス・デザイン (Rev. A) - TIDUDM3_TIDM-1018. (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/04/10
ホワイト・ペーパー Reducing the cost, power and size of connectivity in industrial gateway designs 2018/03/28

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN SimpleLink™ MCU SDK 向け、TI 15.4 スタック プラグイン
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。