逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3, 3.3, 3.4, 5.4 Rating Catalog Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 33 Iq (typ) (mA) 0.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 47.7, 50 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3, 3.3, 3.4, 5.4 Rating Catalog Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 33 Iq (typ) (mA) 0.4 Thermal resistance θJA (°C/W) 47.7, 50 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 1µF 以上のセラミック出力コンデンサにより安定
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧
    • レガシー シリコン:1A において 130mV (標準値)
    • 新しいシリコン:1A において 122mV (標準値)
  • わずか 1µF の出力コンデンサでも優れた負荷過渡応答
  • NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
  • 初期精度:1%
  • ライン、負荷、温度にわたる全体の精度
    • レガシー シリコン:3%
    • 新しいシリコン:1.5%
  • シャットダウン モード時の IQ:20nA 未満 (標準値)
  • サーマル シャットダウンおよび電流制限によるフォルト保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 調整可能な出力:1.20V~5.5V
    • 工場でのパッケージ工程のプログラミングによりカスタム出力を提供可能
  • 1µF 以上のセラミック出力コンデンサにより安定
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧
    • レガシー シリコン:1A において 130mV (標準値)
    • 新しいシリコン:1A において 122mV (標準値)
  • わずか 1µF の出力コンデンサでも優れた負荷過渡応答
  • NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
  • 初期精度:1%
  • ライン、負荷、温度にわたる全体の精度
    • レガシー シリコン:3%
    • 新しいシリコン:1.5%
  • シャットダウン モード時の IQ:20nA 未満 (標準値)
  • サーマル シャットダウンおよび電流制限によるフォルト保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 調整可能な出力:1.20V~5.5V
    • 工場でのパッケージ工程のプログラミングによりカスタム出力を提供可能

TPS737 リニア低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、電圧フォロワ構成で NMOS パス トランジスタを使用します。このトポロジは出力コンデンサの値と ESR の影響を比較的受けにくいため、広範な負荷構成に対応できます。わずか 1µF のセラミック出力コンデンサを使用した場合でも、負荷過渡応答が非常に優れています。また、NMOS トポロジにより、ドロップアウトも非常に小さくなります。

TPS737 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。最新の製造フローを使用するデバイスは、テキサス・インスツルメンツの最新プロセス テクノロジーに基づく新しいシリコンにより設計を更新しています。ディセーブル時の消費電流は 20nA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

より高い出力電圧精度が必要なアプリケーションに対しては、全体精度 1% の テキサス・インスツルメンツ製 1A 低ドロップアウト電圧レギュレータ、TPS7A37 をご検討ください。

TPS737 リニア低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、電圧フォロワ構成で NMOS パス トランジスタを使用します。このトポロジは出力コンデンサの値と ESR の影響を比較的受けにくいため、広範な負荷構成に対応できます。わずか 1µF のセラミック出力コンデンサを使用した場合でも、負荷過渡応答が非常に優れています。また、NMOS トポロジにより、ドロップアウトも非常に小さくなります。

TPS737 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。最新の製造フローを使用するデバイスは、テキサス・インスツルメンツの最新プロセス テクノロジーに基づく新しいシリコンにより設計を更新しています。ディセーブル時の消費電流は 20nA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

より高い出力電圧精度が必要なアプリケーションに対しては、全体精度 1% の テキサス・インスツルメンツ製 1A 低ドロップアウト電圧レギュレータ、TPS7A37 をご検討ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV759P アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ 1-A LDO with lower IQ and 1.5% accuracy and higher PSRR for cost-sensitive applications
TPS7A37 アクティブ 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ 1-A LDO, 1% accuracy equivalent with reverse current protection
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV757P アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ 1-A fixed output LDO regulator with lower IQ and 1.5% accuracy and higher PSRR for cost-sensitive applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS737 逆電流保護機能付き、1A、低ドロップアウト レギュレータ データシート (Rev. U 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.U) PDF | HTML 2024年 10月 7日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS73701DRVEVM-529 User's Guide 2013年 2月 20日
アプリケーション・ノート LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
ユーザー・ガイド TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide 2009年 8月 13日
アプリケーション・ノート 5 VIN solution using DCDC Controllers, a LDO, and a Digitally Prog. Sequencer 2008年 11月 24日
ユーザー・ガイド DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 2003年 10月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS114S08EVM — ADS114S08 の評価モジュール

The ADS114S08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS114S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS114S08 is a 16-bit, 4-kSPS, 12-channel, low-power delta-sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS114S08 also includes a highly-accurate (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS122C04EVM — ADS122C04 の評価モジュール

The ADS122C04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS122C04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS122C04 is a 24-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with an I2C interface for sensor measurement and process control applications. The ADS122C04 also includes an (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS122U04EVM — ADS122U04 の評価モジュール

The ADS122U04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS122U04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS122U04 is a 24-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with a UART interface for sensor measurement and process control applications. The ADS122U04 also includes (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1235EVM — ADS1235 の評価モジュール

The ADS1235 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1235 analog-to-digital converter (ADC). ADS1235 is a low-drift, 24-bit, 7200-SPS, 6-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA for low-noise bridge measurements. This sensor-ready ADC provides a (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 の評価モジュール

The ADS1261 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1261 analog-to-digital converter (ADC). ADS1261 is a low-drift, 24-bit, 40-kSPS, 10-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA, voltage reference, and internal fault monitors. This sensor-ready ADC provides (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

MMWAVEPOEEVM — ミリ波センサ PoE (パワー・オーバー・イーサネット) の評価基板

MMWAVEPOEEVM を使用すると、TI のミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム (MMWAVEICBOOST および互換性のある HW モジュールのことであり、別売り) で PoE (パワー・オーバー・イーサネット) を実現できます。MMWAVEPOEEVM を使用すると、1 本のイーサネット・ケーブルを使用して電力とデータの転送を実現できるので、開発、テスト、量産を目的とした展開を簡素化できるほか、既存のインフラとの直接の組み合わせにも使用できます。各種ミリ波センサを使用するカスタム設計に PoE 機能を統合するための回路図とレイアウトも入手できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2557EVM — TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板

TAS2557EVM 評価基板は、TAS2557 オーディオ・アンプを PurePath™ Console 3 ソフトウェア・スイート (PPC3) と組み合わせて総合的に評価するための強力なツールキットとして活用できます。この評価基板は、出荷時に基準スピーカが 1 個付属しています。このボードには PC 向けの USB 接続機能があり、PPC3 ソフトウェア・スイートを使用して制御できます。PPC3 は個別にダウンロードする必要があります。PPC3 を使用すると、好みに合わせてソリューションをさらに微調整することができます。この評価基板を 2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2559EVM — TAS2559 5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

To get started:

Step 1: Hardware
Order TAS2559EVM evaluation boardPP-SALB2-EVM learning board

Step 2: Software
Request PurePath Console 3 (PPC3) control GUI, be sure to indicate you are working with the TAS2559EVM

Step 3: Training
Review training video for speaker characterization and Smart amp (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2560EVM — TAS2560 evaluation module, 5.6-W Class-D audio amplifier 

TAS2560 評価基板を採用すると、TAS2560 オーディオ・アンプの評価を迅速かつ容易に実施できます。この小型リファレンス・デザインには 1 本の USB ケーブルが付属しているので、このボードを PC に容易に接続し、PurePath™ Console 3 (PPC3) の一部として提供されているレジスタ・ベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を使用して制御することができます。また、この USB ケーブル経由で、オーディオ信号を直接 EVM (評価基板) に取り回すこともできます。TAS2560 が実現する音質とアナログ性能を評価できます。+5V (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS73701DRVEVM-529 — TPS73701 Low-Dropout Regulator Evaluation Module

The Texas Instruments TPS73701DRVEVM-529 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73701 Low-Dropout Regulator. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS73701 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM100A.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73701 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM212.TSC (618 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS73701 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM213.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS73718 PSPICE Transient Model (Rev. A)

SBVM036A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73718 Unencrypted PSpice Model

SBVM407.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73725 PSpice Transient Model

SBVM306.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73730 PSpice Transient Model

SBVM307.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73733 PSpice Transient Model

SBVM291.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73734 PSpice Transient Model

SBVM308.ZIP (22 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPS73701DRVEVM-529 Gerber Files

SLVC482.ZIP (754 KB)

多くの TI リファレンス デザインには、TPS737 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ