TPS73701DRVEVM-529

TPS73701 Low-Dropout Regulator Evaluation Module

TPS73701DRVEVM-529

購入

概要

The Texas Instruments TPS73701DRVEVM-529 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73701 Low-Dropout Regulator. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  • Stable with 1.0µF Ceramic Output Capacitor
  • Input Voltage Range: 2.2V to 5.5V
  • Ultra-Low Dropout Voltage: 130mV typ at 1A
  • Excellent Load Transient Response
  • Thermal Shutdown and Current Limit for Fault Protection
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS737 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS73701DRVEVM-529 — TPS73701 Low-Dropout Regulator Evaluation Module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS73701DRVEVM-529 User's Guide 2013年 2月 20日
証明書 TPS73701DRVEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ