MMWAVEPOEEVM

ミリ波センサ PoE (パワー・オーバー・イーサネット) の評価基板

MMWAVEPOEEVM

購入

概要

MMWAVEPOEEVM を使用すると、TI のミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム (MMWAVEICBOOST および互換性のある HW モジュールのことであり、別売り) で PoE (パワー・オーバー・イーサネット) を実現できます。MMWAVEPOEEVM を使用すると、1 本のイーサネット・ケーブルを使用して電力とデータの転送を実現できるので、開発、テスト、量産を目的とした展開を簡素化できるほか、既存のインフラとの直接の組み合わせにも使用できます。各種ミリ波センサを使用するカスタム設計に PoE 機能を統合するための回路図とレイアウトも入手できます。

特長
  • 60GHz ~ 64GHz のミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム (MMWAVEICBOOST) との包括的な互換性
  • LaunchPad コネクティビティを採用しているミリ波評価基板との互換性
  • コスト効率の優れた BOM (部品表) を実現できるように、PoE 電力段向けの RJ45、トランス、ダイオード・ブリッジを内蔵
  • 5V と 3.3V の出力電力レールをプロビジョニングできるように、フライバック・コンバータから 7W 絶縁型出力を供給
  • オプションの電力ヘッダーを使用すると、ネットワーク電源障害の発生時に UPS (無停電電源) から外部 DC 電力を供給可能

  • MMWAVEPOEEVM
  • micro USB ケーブル
  • スタンドオフ
  • ねじ
  • 保証カード (免責事項シート)
  • クイック・スタート・ガイド

Arm Cortex-M4 マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

 

シャント電圧リファレンス
LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS737 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS796 イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MMWAVEPOEEVM — ミリ波センサ PoE (パワー・オーバー・イーサネット) の評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

IWR6843ISK — IWR6843 標準アンテナ搭載インテリジェント・ミリ波センサのプラグイン・モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) MMWAVEPOEEVM Power-Over-Ethernet Solution User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 10日
証明書 MMWAVEPOEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 2日
ユーザー・ガイド mmWave POE EVM quick start guide 2019年 1月 16日
データシート MSP432E401Y SimpleLink™イーサネット・マイクロコントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 10月 30日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
IWR6843ISK IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板 MMWAVEICBOOST ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
MMWAVE-STUDIO mmWave Studio

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ