IWR6843AOPEVM

IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板

IWR6843AOPEVM

購入

概要

IWR6843 アンテナ搭載パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームであり、視野角 (FoV) の広いアンテナを統合した IWR6843AOP 製品の評価に使用できます。この EVM は、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。

mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) などのミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしています。

付加的なボードを使用して、追加機能を実現することもできます。たとえば、DCA1000EVM を使用すると、LVDS (低電圧差動信号伝送) インターフェイス経由でセンサの未加工データにアクセスできます。MMWAVEICBOOST を採用すると、Code Composer Studio™ (CCS) の統合型開発環境 (IDE)、つまり CCSTUDIO を使用したソフトウェア開発とトレース機能を活用できます。IWR6843AOPEVM と MMWAVEICBOOST を組み合わせると、TI のマイコン LaunchPad™ 開発キット エコシステムとのインターフェイスを実現できます。

特長
  • 60GHz ~ 64GHz のミリ波センサ
  • 4 個の受信 (RX) アンテナと 3 個の送信 (TX) アンテナは、120 度の水平視野角 (FoV) と 120 度の垂直 FoV を実現
  • MMWAVEICBOOST や DCA1000 との直接インターフェイス
  • ホスト制御インターフェイスとして、60 ピン高速インターフェイスをサポート
  • 消費電力を監視するためのオンボード機能

  • IWR6843AOPEVM
  • マウント用スタンド
  • 平ワッシャー
  • ナベ小ねじ
  • USB Type-A オス型から Micro B オス型への接続ケーブル(3 フィート、91cm)
  • クイック スタート ガイド
  • 保証カード (免責事項シート)

産業用ミリ波レーダー・センサ
IWR6843AOP 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with data collection on IWR6843AOP for RF performance evaluation

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with running application demos on IWR6843AOP

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop your application on IWR6843AOP

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP アンテナ・オン・パッケージ (AoP) インテリジェント・ミリ波センサの評価基板

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド 60GHz mmWave Sensor EVMs (Rev. E) PDF | HTML 2022年 5月 6日
ホワイト・ペーパー How antenna-on-package design simplifies mmWave sensing in buildings and factori (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 27日
データシート IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AOP) のシングルチップ 60~64GHz ミリ波センサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 13日
証明書 IWR6843AOPEVM Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 1日
ユーザー・ガイド IWR6843AOP evaluation module features and interface 2019年 11月 6日
証明書 IWR6843AOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 9月 20日
技術記事 Driving industrial innovation with small-size sensors PDF | HTML 2019年 9月 12日
技術記事 Non-contact and private stance detection with TI mmWave sensors PDF | HTML 2019年 9月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ