IWR6843

アクティブ

処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 IWRL6844 アクティブ シングルチップ、低消費電力、高性能、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ Newer low power variant is being released to market

製品詳細

Type IC Frequency range 60 - 64 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (ksps) 25000 TX power (dBm) 12 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes DSP type 1 C67x DSP @ 600MHz Interface type CAN-FD, I2C, LVDS, QSPI, SPI, UART RAM (kByte) 1792 Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure firmware & software update, Software IP protection Power supply solution LP87745-Q1 Rating Catalog
Type IC Frequency range 60 - 64 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (ksps) 25000 TX power (dBm) 12 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes DSP type 1 C67x DSP @ 600MHz Interface type CAN-FD, I2C, LVDS, QSPI, SPI, UART RAM (kByte) 1792 Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure firmware & software update, Software IP protection Power supply solution LP87745-Q1 Rating Catalog
FCCSP (ABL) 161 108.16 mm² 10.4 x 10.4
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 60~64GHz 帯で、連続帯域幅 4GHz
    • 4 つの受信チャネル
    • 3 つの送信チャネル
    • TX ビーム フォーミング用 6 ビット位相シフタをサポート
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープエンジン
    • TX 出力:12dBm
    • RX ノイズ指数:
      • 12dB
    • 1MHz での位相ノイズ:
      • -93dBc/Hz
  • 較正および自己テストを内蔵
    • Arm Cortex-R4F ベースの無線制御システム
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
    • ホスト プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵 (機能安全準拠デバイス)
  • C674x DSP による高度な信号処理 (IWR6843 のみ)
  • FFT、フィルタリング、CFAR 処理用のハードウェア アクセラレータ
  • メモリ圧縮
  • 物体検出およびインターフェイス制御用の Arm-R4F マイクロコントローラ
    • 自律モード (QSPI フラッシュ メモリからのユーザー アプリケーションのロード) をサポート
  • ECC 付き内部メモリ
    • IWR6843:1.75MB:MSS プログラム RAM (512KB)、MSS データ RAM (192KB)、DSP L1 RAM (64KB)、DSP L2 RAM (256KB)、L3 レーダー データ キューブ RAM (768KB) に分割
    • IWR6443:1.4MB を以下に分割:MSS プログラム RAM (512KB)、MSS データ RAM (192KB)、L3 レーダー データ キューブ RAM (768KB)
    • 許容されるサイズ変更をテクニカル リファレンス マニュアルに記載
  • ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • 最大 6 つの ADC チャネル (低サンプル レートの監視)
    • 最大 2 つの SPI ポート
    • 最大 2 つの UART
    • 1 つの CAN-FD インターフェイス
    • I2C
    • GPIO
    • 未加工 ADC データおよびデバッグ計測用の 2 レーンの LVDS インターフェイス
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • SIL 3 までの IEC 61508 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
    • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TUV SUD により IEC 61508 認証済み (SIL 2 まで)
  • 機能安全非準拠製品も提供
  • パワー マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 40MHz の外部発振器をサポート
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.65mm ピッチ、161 ピン、10.4mm × 10.4mm のフリップ チップ BGA パッケージ
    • 小型ソリューション サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:-40℃ ~ 105℃
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 60~64GHz 帯で、連続帯域幅 4GHz
    • 4 つの受信チャネル
    • 3 つの送信チャネル
    • TX ビーム フォーミング用 6 ビット位相シフタをサポート
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープエンジン
    • TX 出力:12dBm
    • RX ノイズ指数:
      • 12dB
    • 1MHz での位相ノイズ:
      • -93dBc/Hz
  • 較正および自己テストを内蔵
    • Arm Cortex-R4F ベースの無線制御システム
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
    • ホスト プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵 (機能安全準拠デバイス)
  • C674x DSP による高度な信号処理 (IWR6843 のみ)
  • FFT、フィルタリング、CFAR 処理用のハードウェア アクセラレータ
  • メモリ圧縮
  • 物体検出およびインターフェイス制御用の Arm-R4F マイクロコントローラ
    • 自律モード (QSPI フラッシュ メモリからのユーザー アプリケーションのロード) をサポート
  • ECC 付き内部メモリ
    • IWR6843:1.75MB:MSS プログラム RAM (512KB)、MSS データ RAM (192KB)、DSP L1 RAM (64KB)、DSP L2 RAM (256KB)、L3 レーダー データ キューブ RAM (768KB) に分割
    • IWR6443:1.4MB を以下に分割:MSS プログラム RAM (512KB)、MSS データ RAM (192KB)、L3 レーダー データ キューブ RAM (768KB)
    • 許容されるサイズ変更をテクニカル リファレンス マニュアルに記載
  • ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • 最大 6 つの ADC チャネル (低サンプル レートの監視)
    • 最大 2 つの SPI ポート
    • 最大 2 つの UART
    • 1 つの CAN-FD インターフェイス
    • I2C
    • GPIO
    • 未加工 ADC データおよびデバッグ計測用の 2 レーンの LVDS インターフェイス
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • SIL 3 までの IEC 61508 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
    • SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TUV SUD により IEC 61508 認証済み (SIL 2 まで)
  • 機能安全非準拠製品も提供
  • パワー マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 40MHz の外部発振器をサポート
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.65mm ピッチ、161 ピン、10.4mm × 10.4mm のフリップ チップ BGA パッケージ
    • 小型ソリューション サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:-40℃ ~ 105℃

IWR6x43 デバイスは、60GHz~64GHz の帯域で動作できる FMCW レーダー テクノロジを採用した統合型シングルチップ ミリ波センサです。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。このデバイスは、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の産業用レーダー システムに最適なソリューションです。現在、機能安全準拠デバイスと機能安全非準拠デバイスを含む複数のバリアントを提供しています。

IWR6x43 デバイスは、60GHz~64GHz の帯域で動作できる FMCW レーダー テクノロジを採用した統合型シングルチップ ミリ波センサです。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。このデバイスは、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の産業用レーダー システムに最適なソリューションです。現在、機能安全準拠デバイスと機能安全非準拠デバイスを含む複数のバリアントを提供しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細

TI developer zone にアクセスすると、評価と開発を開始できます。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
IWR6843AOP アクティブ 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ Different package (AOP)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
75 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート IWR6843、IWR6443 シングルチップ 60~64GHz ミリ波センサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 6月 18日
* エラッタ IWR6843, IWR6443 Device Errata, Silicon Revisions 1.0 and 2.0 (Rev. D) 2022年 12月 12日
* ユーザー・ガイド IWR14xx/16xx/18xx/68xx/64xx Industrial Radar Family Technical Reference Manual (Rev. E) 2020年 6月 8日
アプリケーション概要 ミリ波レーダーデバイスの距離と角度分解能について (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
ホワイト・ペーパー mmWave Radar for Safe Sensing in Industrial Stationary and Mobile Applications PDF | HTML 2025年 1月 28日
アプリケーション・ノート Flash Variants Supported by the mmWave Sensor (Rev. G) PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション概要 mmWave Radar For eBike and Scooter Safety Applications PDF | HTML 2024年 12月 5日
アプリケーション概要 mmWave Sensing in Humanoid Robots PDF | HTML 2024年 11月 4日
技術記事 テキサス・インスツルメンツのミリ波レーダー センサを採用した安全保護機能を活用し、安全性を低下させずに製造生産性を向上させる方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション・ノート TI mmWave and IEC 61496-5 Functional Tests PDF | HTML 2024年 7月 31日
アプリケーション概要 How 60GHz Radar Sensors Reduce False Detections for Sensing Applications PDF | HTML 2024年 5月 9日
機能安全情報 Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 4日
機能安全情報 IWRxx43 TUV SUD Functional Safety Certificate (Rev. B) 2024年 1月 23日
技術記事 新興市場における近接センシングの役割 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 1月 4日
技術記事 近距感測在新興市場中所扮演的角色 PDF | HTML 2024年 1月 4日
技術記事 신흥 시장 활성화에 있어서 근접 감지의 역할 PDF | HTML 2024年 1月 4日
Analog Design Journal mmWave 레이더 센서를 이용해 가정에서 사용할 수 있는 다중 환자 비접촉식 생명 징후 센서 구축 PDF | HTML 2023年 5月 3日
Analog Design Journal ミリ波レーダー・センサを使用した家庭用複数患者の非接触型バイタルサイン・センサの構築 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 3日
Analog Design Journal 以 mmWave 雷達感測器打造適合居家使用的多患者非接觸式生命跡象感測器 PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 Best Practices for Placement and Angle of mmWave Radar Devices PDF | HTML 2023年 1月 27日
アプリケーション・ノート Self-Calibration of mmWave Radar Devices (Rev. C) PDF | HTML 2023年 1月 11日
アプリケーション・ノート Migrating to xWR68xx and xWR18xx Millimeter Wave Sensors (Rev. C) PDF | HTML 2022年 10月 12日
アプリケーション・ノート Interference Mitigation For AWR/IWR Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 22日
アプリケーション概要 Optimizing mmWave Configurations for FCC Certification PDF | HTML 2022年 8月 16日
機能安全情報 Certificate No. Z10 088989 0022 Rev. 00 (Rev. A) 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Software Strategies to Achieve Power Optimizations in TI Millimeter Wave Sensors PDF | HTML 2022年 2月 18日
アプリケーション・ノート TI mmWave Radar Device Regulatory Compliance Overview (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 14日
機能安全情報 レーダー機能安全イネーブラー (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 12日
証明書 IWR6843LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Radome Design Guide PDF | HTML 2021年 8月 17日
技術記事 Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications PDF | HTML 2021年 5月 10日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Sensors: Object Versus Range (Rev. A) 2021年 5月 10日
セレクション・ガイド Enablers für funktionale Sicherheit in Radaranwendungen (Rev. A) 2021年 4月 29日
セレクション・ガイド レーダーの機能安全の実現要因 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 4月 29日
セレクション・ガイド 레이더 기능 안전 구현 도구 (Rev. A) 2021年 4月 29日
技術記事 Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power PDF | HTML 2021年 4月 21日
アプリケーション・ノート mmWave Production Testing Overview PDF | HTML 2021年 4月 10日
アプリケーション・ノート Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 11日
ホワイト・ペーパー The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020年 8月 27日
技術記事 Exploring advancements in industrial and automotive markets with 60-GHz radar PDF | HTML 2020年 8月 3日
技術記事 Designing smart, energy-efficient air conditioning using TI mmWave occupancy senso PDF | HTML 2020年 7月 1日
ホワイト・ペーパー mmWave radar sensors in robotics applications (Rev. A) 2020年 6月 22日
ホワイト・ペーパー Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020年 6月 17日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
アプリケーション・ノート Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 2020年 2月 13日
アプリケーション・ノート Memory Compression and Decompression Engine for TI mmwave Radar 2019年 12月 2日
技術記事 Non-contact and private stance detection with TI mmWave sensors PDF | HTML 2019年 9月 3日
アプリケーション・ノート 適切な近接センサ技術を選択する方法 2019年 7月 19日
技術記事 Bring intelligence, efficiency and convenience to automated entrance systems with PDF | HTML 2019年 5月 22日
ユーザー・ガイド MMWAVEICBOOST Quick Start Guide 2019年 5月 6日
技術記事 Intelligent sensing at the edge enables smarter autonomous robots PDF | HTML 2019年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 2018年 12月 20日
技術記事 Leveraging the 60-GHz RF band for intelligent industrial mmWave sensing PDF | HTML 2018年 11月 7日
ユーザー・ガイド Radar Hardware Accelerator User's Guide (Rev. B) 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート mmWave xWR1xxx/xWR6xxx Bootloader Flow 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート mmwave Radar Device ADC Raw Data Capture (Rev. B) 2018年 10月 23日
ホワイト・ペーパー Leveraging the 60-GHz RF band to enable accurate mmWave sensing 2018年 10月 19日
ホワイト・ペーパー TIのミリ波センサ採用による、 微細動作検出と人数計測向けのインテリジェント自律機能の導入 最新英語版 (Rev.A) 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート MIMO Radar (Rev. A) 2018年 7月 26日
アプリケーション・ノート Introduction to the DSP Subsystem in the xWR6843 2018年 6月 29日
アプリケーション・ノート Watchdog Timer for mmwave Radar Sensors (Rev. A) 2018年 6月 8日
ホワイト・ペーパー mmWave radar: Enabling greater intelligent autonomy at the edge 2018年 6月 6日
ホワイト・ペーパー Robust traffic and intersection monitoring using millimeter wave sensors (Rev. B) 2018年 5月 17日
アプリケーション・ノート TI mmWave Radar sensor RF PCB Design, Manufacturing and Validation Guide 2018年 5月 7日
技術記事 Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 2018年 5月 3日
アプリケーション・ノート Adding CAN-FD Tx and Rx to an Existing mmWave Project 2018年 4月 12日
ユーザー・ガイド Radar Hardware Accelerator User's Guide - Part 2 (Rev. A) 2018年 3月 13日
ホワイト・ペーパー ロボット・アプリケーションでの ミリ波レーダ・センサの活用 最新英語版 (Rev.A) 2017年 12月 11日
ホワイト・ペーパー 自律産業用システムを支える機械学習 最新英語版 (Rev.A) 2017年 10月 23日
アプリケーション・ノート Adding Flash Read and Write to an Existing mmWave Project 2017年 9月 25日
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
ホワイト・ペーパー FMCW レーダ・システムにおける 複素ベースバンド・ アーキテクチャの使用法 英語版 2017年 5月 31日
ホワイト・ペーパー ミリ波センサの基礎 最新英語版 (Rev.A) 2017年 5月 31日
技術記事 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017年 5月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板

DCA1000 評価基板 (EVM) は、TI の AWR と IWR の各レーダー センサ EVM から取得する 2 レーンおよび 4 レーンの LVDS (低電圧差動信号伝送) トラフィックに対して、リアルタイム データ キャプチャとストリーミングを実施できます。1Gbps イーサネットを使用して、MMWAVE-STUDIO ツールを実行している PC 宛にこのデータをリアルタイムでストリーミング送信し、キャプチャと可視化を実行した後、選定したアプリケーションにその結果を渡し、データ処理とアルゴリズムの開発を進めることができます。

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
評価ボード

IWR6843ISK — IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板

IWR6843ISK は、長距離アンテナを搭載した IWR6843 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。IWR6843ISK を使用して、IWR6843 と IWR6443 の各デバイスを評価することもできます。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。

ミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。

(...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWR6843ISK-ODS — IWR6843 シングルチップ 60GHz オーバーヘッド検出アンテナ ミリ波センサ用評価基板

IWR6843ISK-ODS は、視野角の広いアンテナを搭載した IWR6843 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。IWR6843ISK-ODS を使用して、IWR6843 と IWR6443 の各デバイスを評価することもできます。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。

ミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。

(...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ ミリ波レーダー センサの評価基板

IWR6843L 評価基板 (EVM) は、FR4 ベースのアンテナを搭載した IWR6843 を想定した、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームです。IWR6843LEVM を使用して、IWR6843 と IWR6443 の両方を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。

IWR6843LEVM は、MMWAVEICBOOST や DCA1000EVM の各開発キットとの直接接続をサポートしています。IWR6843LEVM には、オンチップの C67x デジタル信号プロセッサ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

IWRL6844EVM — IWRL6844 評価基板

テキサス インスツルメンツの xWRL6844EVM は、xWRL6844 ミリ波レーダーセンサ向けの使いやすい評価基板です。xWRL6844EVM は、スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャと信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続の両方をサポートしています。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の ARM® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価ボード

MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム

MMWAVEICBOOST キャリア カードは、選択された 60GHz ミリ波評価基板の機能を拡張します。このボードを使用すると、先進的なソフトウェア開発機能に加え、TI の Code Composers と互換性のある各種デバッガを使用する場合に、トレースやシングル ステップ実行などの各種デバッグ機能を実現できます。Launchpad のオンボード インターフェイスを使用すると、TI の BoosterPack™ と互換性のある各種ハードウェアと組み合わせ、追加のセンサやワイヤレス コネクティビティに対応することができます。TI の LaunchPad エコシステム (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
評価ボード

D3-3P-DESIGNCORE-RADAR — D3 Embedded の DesignCore® レーダーの評価基板

D3 Embedded の小型センサ、センサ評価ボード、センサ フュージョン デバイスを使用して、TI のミリ波レーダー テクノロジーを採用した D3 Embedded レーダー モジュールを迅速に評価できます。このセンサを使用すると、産業用途向けのレーダー アルゴリズムを簡単に統合できます。柔軟性の高い 60GHz モジュールと 77GHz モジュールから、小型のアンテナ オン パッケージ (AoP) の 60GHz モジュールと 77GHz モジュール、小型のインテナ オン ファイバーグラスの 60GHz (将来的には 77GHz) モジュールまで、幅広い製品を取り揃えています。

購入先:D3 Embedded
評価ボード

INXPECT-3P-S200 — Inxpect S200 安全性レーダーセンサ

Inxpect 安全性レーダー センサは、危険な領域でアクセスしている、または危険な領域に存在しているオペレータを検出できるほか、検出ゾーンと警告ゾーンを動的に設定する機能も搭載しています。これらの製品は、スマート FMCW (周波数変調連続波) レーダー デバイスであり、TI の IWR6843 ミリ波センサ チップをベースとし、独自の Inxpect 検出アルゴリズムを搭載しています。Inxpect の安全性レーダー センサは、ミリ波の V バンド (60GHz) で動作します。(信号を送信した後) (...)

購入先:Inxpect SpA
評価ボード

MURATA-3P-INDRADAR — 産業用製品向け、Murata (村田製作所) ミリ波レーダー センサ モジュール

Murata (村田製作所) のミリ波レーダー モジュールは、TI のチップセット (AWR シリーズと IWR シリーズ)、および Murata 独自の最適化済みアンテナを搭載しています。このモジュールは、産業用市場向けの超小型で高品質のモジュールです。Murata には、ミリ波レーダー ソリューション、迅速な評価サポート、顧客の筐体設計サポート、RF 認証取得サポートに関する包括的な経験があります。
評価ボード

PLX-3P-PLXT60 — Plextek PLX-T60 レーダー モジュール

Plextek の PLX-T60 プラットフォームを使用すると、適切な規模とペースでカスタム仕様のミリ波レーダー ソリューションを迅速に開発し、導入することができます。PLX-T60 プラットフォームは、TI のシングルチップ 60GHz ~ 64GHz ミリ波レーダーである xWR6843 (...)

購入先:Plextek
評価ボード

RFBEAM-3P-V-MD3 — IWR6843 をベースとする RFbeam V-MD3 防水センサ

V-MD3 は、信号処理と追跡アルゴリズムを内蔵した、ハイエンドの 3D レーダー トランシーバです。移動している物体と静止している物体の両方に関して、速度、方向、距離、角度 (水平角度と垂直角度の両方) を高精度で測定できます。デジタル アーキテクチャを採用し、幅広い電源電圧範囲に対応しているため、スタンドアロンとマイコン ベースどちらのアプリケーションでも使いやすさを確保できます。

このセンサは、IWR6843 RF フロント エンドと FPGA を搭載し、堅牢な IP-65 ハウジングに封止済みで、M12 コネクタを使用してイーサネット接続を実現します。レーダー フロント エンドは、3 (...)

購入先:RFbeam Microwave GmbH
評価ボード

VENTROPIC-3P-4G-IOT-RADAR — ミリ波レーダー センサ向け VENTROPIC-4G IoT レーダー モジュール

VENTROPIC-RTP is a radar development module that integrates Bluetooth and Wi-Fi communication functions, simplifying the development and market entry process for customer products. The built-in firmware supports various algorithms for smart home, elderly care, medical health, and other scenarios (...)

評価ボード

VENTROPIC-3P-NF-RADAR — ミリ波レーダー センサ向け VENTROPIC-NF レーダー モジュール

VENTROPIC-RPI is a radar development module that integrates Bluetooth and Wi-Fi communication functions, simplifying the development and market entry process for customer products. The built-in firmware supports various algorithms for smart home, elderly care, medical health, and other scenarios (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

VENTROPIC-3P-WIFI-RADAR — ミリ波レーダー センサ向け VENTROPIC-WiFi レーダー モジュール

VENTROPIC-RTL is a radar development module that integrates Bluetooth and Wi-Fi communication functions, simplifying the development and market entry process for customer products. The built-in firmware supports various algorithms for smart home, elderly care, medical health, and other scenarios (...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE レシーバとデバッグ プローブ

重要:XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、テキサス・インスツルメンツ プロセッサ向けのピン トレースをサポートする従来の製品です。新規デバイスについては、サード パーティ製トレース レシーバの使用が推奨されます。

XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、XDS560v2 System Trace ファミリ (USB 版USB & イーサネット版) と同等の機能をサポートするとともに、大容量の外部 メモリ バッファを用いたコア ピン トレース (命令およびデータ) のサポートを追加しています。選定された TI デバイス向けに提供される本外部 メモリ (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ハードウェア・プログラミング・ツール

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

77GHz 3D 導波管アンテナ 4Tx4R - サブストレートに依存しない RF ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 2 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。独自のインターフェイスによって実現されるこの最先端技術は、125mm2 のコンパクトなポート面積で、車載用の 77GHz レーダー帯域 (76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX 構成チャネルとして、新世代の高密度 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) (...)

購入先:Huber+Suhner AG
Third-party accessory

D3-3P-D3RCM — D3 Embedded の DesignCore® カメラ シリーズのレガシー カメラ モジュール

D3RCM 1.3 MP FPD-Link™ III カメラは、OmniVision® の OV10640 イメージ センサまたは Sony® の IMX390 イメージ センサを採用した高耐久性カメラ モジュールです。これらの製品は、TI のプロセッサをベースとする D3 Embedded の RVP (rugged vision platform:高耐久性ビジョン プラットフォーム) との互換性があり、車載や性能重視の産業用アプリケーションに適した設計を採用しています。これらの製品は優れた放熱特性を特長とし、過酷な環境条件に耐えることができます。 
(...)

購入先:D3 Embedded
Third-party accessory

GAPW-3P-ANTENNA — GapWaves 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)

購入先:Gapwaves
ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-SDK ミリ波ソフトウェア開発キット(SDK)

The mmWave software development kit (SDK) is a collection of software packages to enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-SDK and companion packages to support your design needs.

The MMWAVE-SDK is a unified software platform for the TI (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

The mmWave Sensing Estimator is a web-based configuration tool for TI radar sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MMWAVE-STUDIO 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)

MMWAVE-STUDIO is a stand-alone Windows® GUI that provides the ability to configure and control mmWave sensor modules and collect analog-to-digital (ADC) data for offline analysis. ADC data capture is intended to enable evaluation and characterization of radio-frequency (RF) performance, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-OPENRTOS — FreeRTOS に対応する、WITTENSTEIN OPENRTOS の商用ライセンス

OPENRTOS® は、FreeRTOS™ 向けの商用ライセンスを提供しており、FreeRTOS
カーネル、および必要な場合は Amazon FreeRTOS に付属している付加的なソフトウェア ライブラリにも対応しています。ここで、
FreeRTOS カーネルは、非常に多く利用されている、コンパクトで効率的な組込みリアルタイム オペレーティング
システムです。当社の独自のアプローチにより、プロフェッショナルなソフトウェア開発に向けて最大限の柔軟性を保証します。
Amazon FreeRTOS は、現在 MIT ライセンスの下でリリースされており、ダウンロードは完全に無料です。WHIS は、
(...)
オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

MATHW-3P-MMWAVE-RADAR — ミリ波センサ向け、MathWorks MATLAB Radar Toolbox (レーダー ツールボックス) と Support Package (サポート パッケージ)

ミリ波レーダー センサ向け、Radar Toolbox Support Package (レーダー ツールボックス サポート パッケージ): TI (テキサス・インスツルメンツ) のミリ波センサ評価ボードとの接続、構成、レーダー データの取得を実施できます。 サポート パッケージを使用して実際のレーダー データを取得し、Radar and Sensor Fusion and Tracking Toolboxes (レーダーとセンサ フュージョンと追跡ツールボックス) (...)
購入先:MathWorks, Inc.
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

AWR6843, IWR6843, AWR6443, IWR6443 BSDL Model

SPRM805.ZIP (274 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

xWR6x43 IBIS Model

SWRM046.ZIP (2352 KB) - IBIS Model
設計ツール

MMWAVE-3P-SEARCH — ミリ波レーダー センサ対応のサード パーティー検索ツールをダウンロードします

TI は複数の企業と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、それらに関連するサービスを提供しています。これらの企業は、ミリ波レーダーを使用するお客様が、量産までの開発工程を迅速化するのに役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード パーティーの各種ソリューションを手早く参照し、お客様のニーズに適したサード パーティーを見つけることができます。

TI は、さまざまな要件レベルに対応できるように、以下の 3 種類のサード パーティー ソリューションを定義しています。

  1. ターンキー モジュール
    • 特定のアプリケーション向けの包括的なエンド ツー エンド (完結型) (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010022 — Sub-1GHz対応のミリ波レーダー センサによる人数計測および追跡のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DSP を内蔵したシングルチップ ミリ波レーダー センサ IWR6843 と Sub-1GHz ワイヤレス通信機能との組み合わせた、屋内と屋外の人数計測を示しています。このデザインは、MMWAVEICBOOST と IWR6843ISK の各評価基板(EVM)を、LAUNCHXLCC1352R1 ワイヤレス マイコン LaunchPad™ と組み合わせています。このソリューションは、6m (短距離構成) および 14m (長距離構成) までの範囲で人間の位置を特定できることが示されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01000 — ミリ波レーダー センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、IWR6843 の使用方法を示します。この製品は、シングルチップ ミリ波レーダ センサであり、屋内と屋外の人数計測アプリケーションに適した DSP を内蔵しています。このリファレンス デザインは、IWR6843ISK評価基板(EVM)を使用し、完全なレーダー処理チェーンをIWR6843上に統合します。このソリューションは、最大 250 個の物体を検出でき、方位角 (水平) 方向に ±60º の視野 (FOV) 内で最大 20 人をポイント検出および追跡することが可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01006 — Sitara™ MPU に搭載の ROS 使用、アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを活用した自律型ロボットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインが示す自律型ロボットは、Sitara AM57x プロセッサで動作するプロセッサ SDK Linux と、IWR6843 EVM で動作するミリ波 SDK を使用しています。このデザインでは、ミリ波レーダー センシングからのポイント クラウド データを Sitara AM57x プロセッサが処理する組込みロボティクス システムの機能を実証します。Sitara プロセッサは ROS (Robot Operating System) を実行し、メイン (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01010 — アンテナ統合型パッケージ採用の TI のミリ波センサを使用したエリア スキャナのリファレンス デザイン

TIDEP-01010 リファレンス デザインは、TI のシングルチップ ミリ波(mmWave)テクノロジーを使用して、3D 空間内で検出と位置識別を実行できるエリア スキャナを実装しています。TI の 60GHz ミリ波センサ、圧力検出機能、物体の起動と速度の測定能力を組み合わせ、物体の接近速度に応じてセーフティー ゾーンのサイズを動的に調整する能力や、セーフティー ゾーンへの侵入が発生する前に予測を行う能力を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01018 — TI のミリ波センサを使用する自動ドアのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DSP を内蔵したシングルチップ ミリ波レーダー センサの IWR6843ISK の、スマート自動ドア アプリケーションにおける使用方法を示します。このリファレンス デザインは、IWR6843ISK と産業用キャリア ボード(ICB)の組み合わせを使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR6843 デバイスに統合します。このソリューションは、人が近付いてきたときにドアの開放をシミュレートする目的で、人の位置と速度を追跡するように設計されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01013 — ミリ波センサと Sitara™ プロセッサを搭載したジェスチャ制御 HMI のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインが示す自然な身振りを認識する機能と占有検出機能は、Sitara AM335x プロセッサで動作するプロセッサ SDK Linux と、IWR6843ISK で動作するミリ波 SDK を使用しています。

このデザインが紹介するジェスチャ制御 HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)機能は、ミリ波センサが占有を検出し、手による自然なジェスチャを分類して情報を Sitara AM335x プロセッサに送信した後、このプロセッサがその情報を使用して Linux 環境で動作している GUI アプリケーションを機能させる手法を採用しています。このリファレンス (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01025 — ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ミリ波レーダー センサが内蔵している自律型の監視機能を提示します。これらの機能を活用すると、ホスト側の処理負荷を最小化し、システムの効率を改善することができます。このデザインは安全性診断ライブラリ (safety diagnostic library、SDL) を使用し、複数のプログラマブル デジタル コア、ペリフェラル、メモリに対する診断テストを実行します。また、このリファレンス デザインは、さまざまなハードウェア コンポーネントが搭載している RF / アナログ向けの監視機能を構成し、有効にします。このデザインは、さまざまな安全性リソースを活用して (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ABL) 161 Ultra Librarian