Get started with data collection on IWR1843 for RF performance evaluation
See required hardware, software, and tools to capture raw ADC data from IWR1843 senor to enable you to evaluate RF performance and start algorithm development.
評価ボード
IWR1843BOOST — IWR1843 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 産業用レーダー・センサの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
DCA1000EVM — レーダー・センシング向けリアルタイム・データ・キャプチャ・アダプタの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
MMWAVE-STUDIO — 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)
MMWAVE-STUDIO — 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)
バージョン: 02.01.01.00
リリース日: 06 5 2020
MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host
チェックサム
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Release Notes for MMWAVE STUDIO
User Guide for MMWAVE STUDIO
Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO
Quick start guide for the DCA1000 capture card
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO
リリース情報
mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note. This version supports the following device variants - AWR1243 ES3.0 Single-chip/4-chip-Cascade, AWR1443 ES3.0, IWR1443 ES3.0, AWR1642 ES2.0, IWR1642 ES2.0, AWR1843 ES1.0, IWR1843 ES1.0 and IWR6843 ES2.0. For Cascade system, refer to MMWAVE STUDIO Cascade User Guide.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
バージョン: 2.4.0
リリース日: 12 4 2024
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.