AWRL1432BOOST-BSD
AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード
AWRL1432BOOST-BSD
概要
AWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、AWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 70GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。AWRL1432BOOST-BSD は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。また、AWRL1432BOOST-BSD は、車載アプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。
このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (mmwave_mcuplus_sdk) や TI の Code Composer Studio (CCS) などのミリ波ツール、デモ、ソフトウェアのサポート対象です。付加的なボードを使用して、追加機能を実現することもできます。たとえば、DCA1000EVM を使用すると、センサの出力を ADC でデータ キャプチャしたのみの未加工データにアクセスできます。オンボードの XDS110 を活用すると、TI の CCS を使用してソフトウェアを開発することができます。AWRL1432BOOST-BSD を採用すると、TI のマイコン LaunchPad™ 開発キット エコシステムに接続できます。
特長
- 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
- ROGERS RO3003 をベースとする PCB サブストレート
- 3 個の受信 (RX) アンテナと 2 個の送信 (TX) アンテナは、90 度の水平視野角 (FoV) と 20 度の垂直 FoV を実現
- USB 電源と、ディスクリートの DC/DC 電源ソリューションを採用し、消費電力を監視するオンボード機能を搭載
- ホスト制御インターフェイス向けの 60 ピン高速インターフェイス、DCA1000 との直接インターフェイス、およびマイコン LaunchPad™ 開発キット エコシステムをサポート
- 車載アプリケーションに適した、12V 電源動作の TCAN4550
- AWRL1432BOOST
- 保証カード (免責事項シート)
- クイック スタート ガイド
- Micro USB ケーブル
AND ゲート
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
汎用マイコン
購入と開発の開始
AWRL1432BOOST-BSD
— AWRL1432 の評価基板
AWRL1432BOOST-BSD
—
AWRL1432 の評価基板
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
New Modules
- Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
- These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
- Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
- Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
See attached release notes
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
サポート対象の製品とハードウェア
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | EVM User's Guide: XWRL1432BOOST-BSD (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/12/18 | ||
| 証明書 | AWRL1432BOOST-BSD EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/05/08 |