TPS2116
- 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
- 最大連続電流:2.5A
- オン抵抗40mΩ (標準値)
- VIN2 のスタンバイ電流:50nA (標準値)
- 静止電流:1.32µA (標準値)
- 切り換えモード:
- 優先モード
- マニュアル・モード
- 制御された出力スルーレート:
- 1.3ms (標準値、3.3V 時)
-
VOUT > VINx の際の逆電流ブロック
- サーマル・シャットダウン
TPS2116 は、1.6V~5.5V の電圧定格と 2.5A の最大電流定格を持つパワー・マルチプレクサ・デバイスです。本デバイスは、N チャネル MOSFET を使用して電源を切り換えると同時に、電圧が最初に印加された際にもスルーレートを制御します。
TPS2116 の小さい静止電流 (1.32µA、標準値) とスタンバイ電流 (50nA、標準値) は、バッテリが入力の一方に接続されているシステムに理想的です。これらの小さい電流は、使用時のバッテリ寿命を延ばします。
TPS2116 は、アプリケーションに応じて 2 通りの切り換え挙動を行うように構成できます。自動優先モードでは、VIN1 に接続された電源が優先され、VIN1 が低下すると第 2 の電源 (VIN2) に切り替わります。マニュアル・モードを使うと、GPIO をトグルする事でまたは信号をイネーブルする事で、チャネルを切り換えることができます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2116 1.6V~5.5V、2.5A 低 IQ パワー・マルチプレクサ、手動および優先切り換え機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 16日 | |
設計ガイド | バッテリ・バックアップおよび充電機能搭載、高効率の 24VAC~ 5V、3.3V リファレンス・デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 7月 3日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2116 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 18日 | |||
アプリケーション概要 | Increasing System Reliability in eMeter Applications with TPS2116 | PDF | HTML | 2020年 12月 11日 | |||
アプリケーション概要 | Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116 | PDF | HTML | 2020年 8月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2116EVM — TPS2116 、手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー・マルチプレクサの評価基板
TPS2116 評価基板 (EVM) は、TPS2116 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板です。TPS2116 は、デュアル入力、シングル出力のパワー マルチプレクサであり、利用可能な複数の入力の間で、自動または手動の切り替えを実行するように構成することができます。この評価基板を使用すると、TPS2116 の電圧定格と電流定格の全体にわたって評価できるように、この製品の動作モードを構成することができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
TPS2116 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-010932 — バッテリ バックアップ対応、24VAC 電力段のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。