TPS2117EVM
TPS2117 低静止電流 (IQ)、5.5V、4.5A、パワー マルチプレクサの評価基板
TPS2117EVM
概要
TPS2117 評価基板 (EVM) は、TPS2117 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板です。TPS2117 は、デュアル入力、シングル出力のパワー マルチプレクサであり、利用可能な複数の入力の間で、自動または手動の切り替えを実行するように構成することができます。この評価基板を使用すると、TPS2117 の電圧定格と電流定格の全体にわたって評価できるように、この製品の動作モードを構成することができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- 構成可能な動作モード
- 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V VIN
- 4A の最大連続スイッチング電流動作
- CIN と COUT の各コンデンサをオンボード実装
パワー・マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2117EVM — TPS2117 evaluation module for the 5.5-V, 4.5-A power mux with low IQ
設計ツール
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
バージョン: 1.0.0
リリース日: 25 1 2024
製品
パワー・マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2