ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ パワー・マルチプレクサ

TPS2117

アクティブ

マニュアル / 優先切り替え機能搭載、1.6V ~ 5.5V、20mΩ、4A、低静止電流 (IQ)、パワー マルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of input channels 2 IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 20 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 20 IN1 output current (max) (A) 4 IN2 output current (max) (A) 4 Rating Catalog Quiescent current (Iq) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Imax (A) 4 Features Reverse current blocking, Thermal shutdown Device type Power muxes Function Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
Number of input channels 2 IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 20 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 20 IN1 output current (max) (A) 4 IN2 output current (max) (A) 4 Rating Catalog Quiescent current (Iq) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Imax (A) 4 Features Reverse current blocking, Thermal shutdown Device type Power muxes Function Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 最大連続電流:4A
  • オン抵抗:20mΩ (標準値)
  • VIN2 のスタンバイ電流:50nA (標準値)
  • 静止電流:1.32µA (標準値)
  • 切り換えモード:
    • 優先モード
    • マニュアル・モード
    • ダイオード・モード
  • 制御された出力スルーレート:
    • 1.3ms (標準値、3.3V 時)
  • VOUT > VINx のときの逆電流ブロック
  • サーマル・シャットダウン
  • 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 最大連続電流:4A
  • オン抵抗:20mΩ (標準値)
  • VIN2 のスタンバイ電流:50nA (標準値)
  • 静止電流:1.32µA (標準値)
  • 切り換えモード:
    • 優先モード
    • マニュアル・モード
    • ダイオード・モード
  • 制御された出力スルーレート:
    • 1.3ms (標準値、3.3V 時)
  • VOUT > VINx のときの逆電流ブロック
  • サーマル・シャットダウン

TPS2117 は、1.6V~5.5V の電圧定格と 4A の最大電流定格を持つパワー・マルチプレクサ・デバイスです。本デバイスは、N チャネル MOSFET を使用して電源を切り換えると同時に、電圧が最初に印加された際にもスルーレートを制御します。

TPS2117 の小さい静止電流 (1.32µA、標準値) とスタンバイ電流 (50nA、標準値) は、バッテリがいずれかの入力に接続されているシステムに理想的です。これらの小さい電流は、使用時のバッテリ寿命を延ばします。

TPS2117 は、アプリケーションに応じて 2 通りの切り換え挙動を行うように構成できます。自動優先モードでは、VIN1 に接続された電源が優先され、VIN1 が低下すると第 2 の電源 (VIN2) に切り替わります。マニュアル・モードを使うと、GPIO をトグルするか信号をイネーブルして、チャネルを切り換えることができます。

TPS2117 は、1.6V~5.5V の電圧定格と 4A の最大電流定格を持つパワー・マルチプレクサ・デバイスです。本デバイスは、N チャネル MOSFET を使用して電源を切り換えると同時に、電圧が最初に印加された際にもスルーレートを制御します。

TPS2117 の小さい静止電流 (1.32µA、標準値) とスタンバイ電流 (50nA、標準値) は、バッテリがいずれかの入力に接続されているシステムに理想的です。これらの小さい電流は、使用時のバッテリ寿命を延ばします。

TPS2117 は、アプリケーションに応じて 2 通りの切り換え挙動を行うように構成できます。自動優先モードでは、VIN1 に接続された電源が優先され、VIN1 が低下すると第 2 の電源 (VIN2) に切り替わります。マニュアル・モードを使うと、GPIO をトグルするか信号をイネーブルして、チャネルを切り換えることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2117 マニュアル / 優先切り替え機能搭載、1.6V~5.5V、4A、低静止電流 (IQ) パワー・マルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2117 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 3月 14日
証明書 TPS2117EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 2月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2117EVM — TPS2117 低静止電流 (IQ)、5.5V、4.5A、パワー マルチプレクサの評価基板

TPS2117 評価基板 (EVM) は、TPS2117 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板です。TPS2117 は、デュアル入力、シングル出力のパワー マルチプレクサであり、利用可能な複数の入力の間で、自動または手動の切り替えを実行するように構成することができます。この評価基板を使用すると、TPS2117 の電圧定格と電流定格の全体にわたって評価できるように、この製品の動作モードを構成することができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ