eFuse (統合型ホットスワップ)

業界をリードする効率と信頼性、高度な統合により、次世代システムで高い電力密度を実現します。

parametric-filter製品をすべて表示
TI の eFuse は、過電流、短絡、過電圧、逆極性、突入などの事象に対処できるインテリジェントなソリッドステート保護機能を搭載し、システムの信頼性向上を可能にします。精度と速度を重視して設計された eFuse は、故障をアクティブに検出し、負荷をリアルタイムで分離するほか、状態が安定した時点で通常動作に自動的に復帰します。コンパクトかつ熱最適化された設計で、効率の向上、部品数の削減、システムの堅牢性の向上を実現します。

カテゴリ別の参照

主な要件別の選択

電圧

対応する最大動作電圧に基づいてデバイスを検索できます。

電流

対応する最大連続電流に基づいてデバイスを検索できます。

関連カテゴリ
ホットスワップ コントローラ

大電流かつ大電力のニーズに適した、TI の外部 FET ホットスワップ コントローラ製品ラインアップをご覧ください。

主な eFuse を表示

TPS1689
eFuse (統合型ホットスワップ)

9V-to-80V, 3.5mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with PMBus® digital teleme

概算価格 (USD) 1ku | 3.59

TPS1686
eFuse (統合型ホットスワップ)

高精度で高速な電流モニタ搭載、9V ~ 80V、16mΩ、10A eFuse

概算価格 (USD) 1ku | 2

TPS1685
eFuse (統合型ホットスワップ)

9V~80V、3.5mΩ、20Aのスタック可能な一体型ホットスワップ(eFuse)、高精度かつ高速な電流モニタ付き

概算価格 (USD) 1ku | 3.675

複雑さを抑えて高信頼性、高電力密度の設計を実現

checkmark

高精度でシステムを保護

調整可能なスレッショルド、リアルタイムでシステム詳細情報を診断する内蔵機能により、過電圧、短絡、突入電流、逆極性などの故障に対して高精度の保護を実現します。

checkmark

設計をシンプルかつコンパクトに

TI のコンパクトな eFuse は、複数の外部部品に代わって活用できるため、一貫した保護性能を実現し、設計期間の短縮と基板面積の節減に貢献します。

checkmark

開発期間を短縮

グローバルな安全基準 (UL、IEC、VDE) に適合した eFuse を採用すると、テストと認証に要する時間を短縮し、より迅速に製品を市場投入できます。

checkmark

最小限の面積で効率を最大化

低 RON の eFuse は、コンパクトなシステム設計で熱、電力損失、電圧降下を低減すると同時に、高い電力密度を実現します。

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Basics of eFuses (Rev. A)
eFuse の概要や、統合型のパワーパス保護機能で個別のソリューションにおけるサイズ、性能、信頼性に関する課題を解決する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
eFuse を使用する設計
電源保護のスマート化を実現するための eFuse の実装方法をご覧ください。このトレーニングでは、過電圧、短絡、突入、逆極性などの事象を防ぐ主な機能を紹介します。
技術記事
技術記事
業界初の統合型 48V 統合ホット スワップ (eFuse) による AI デー タ センター向けの電源供給
TI の 48V ホットスワップ eFuse は、次世代 AI データセンターにおける効率へのニーズに対応して設計され、小型で信頼性の高いパワーパス保護を実現します。詳細をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
TPS1689 評価基板
TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16851 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16851 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。
評価ボード
TPS1685 評価基板
TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16850 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16850 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。
評価ボード
TPS2595 eFuse 評価基板

TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価モジュール (EVM) です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 4A) の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、負荷電流モニタ、スイッチングの各波形を監視できます。

eFuse (統合型ホットスワップ) 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。