ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ パワー・マルチプレクサ

TPS2121

アクティブ

シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ

製品詳細

Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 2.7 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 20 IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 IN1 output current (max) (A) 4 IN2 output current (max) (A) 4 Rating Catalog Quiescent current (Iq) (µA) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Imax (A) 4.5 Features Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Device type Power muxes Function Adjustable current limit, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 2.7 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 20 IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 IN1 output current (max) (A) 4 IN2 output current (max) (A) 4 Rating Catalog Quiescent current (Iq) (µA) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Imax (A) 4.5 Features Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Device type Power muxes Function Adjustable current limit, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
VQFN-HR (RUX) 12 5 mm² 2.5 x 2
  • 広い動作範囲:2.8V~22V
    • 絶対最大定格入力電圧:24V
  • 低い RON 抵抗
    • TPS2120:62mΩ (標準値)
    • TPS2121:56mΩ (標準値)
  • 可変過電圧スーパーバイザ (OVx)
    • 精度 ±5% 未満
  • 可変優先スーパーバイザ (PR1)
    • 精度 ±5% 未満
  • TPS2121 は精度 1% 未満の外部基準電圧 (CP2) をサポート
  • 出力電流制限 (ILM)
    • TPS2120:1A~3A
    • TPS2121:1A~4.5A
  • チャネル状態表示 (ST)
  • 可変入力セトリング時間 (SS)
  • 可変出力ソフトスタート時間 (SS)
  • TPS2121 高速出力切り替え (t SW):5µs (標準値)
  • 低静止電流 (Iq) (有効な入力から):200µA (標準値)
  • 低静止電流 (Iq) (無効な入力から):10µA (標準値)
  • 手動による入力電源選択 (OVx)
  • 過熱保護 (OTP)
  • 広い動作範囲:2.8V~22V
    • 絶対最大定格入力電圧:24V
  • 低い RON 抵抗
    • TPS2120:62mΩ (標準値)
    • TPS2121:56mΩ (標準値)
  • 可変過電圧スーパーバイザ (OVx)
    • 精度 ±5% 未満
  • 可変優先スーパーバイザ (PR1)
    • 精度 ±5% 未満
  • TPS2121 は精度 1% 未満の外部基準電圧 (CP2) をサポート
  • 出力電流制限 (ILM)
    • TPS2120:1A~3A
    • TPS2121:1A~4.5A
  • チャネル状態表示 (ST)
  • 可変入力セトリング時間 (SS)
  • 可変出力ソフトスタート時間 (SS)
  • TPS2121 高速出力切り替え (t SW):5µs (標準値)
  • 低静止電流 (Iq) (有効な入力から):200µA (標準値)
  • 低静止電流 (Iq) (無効な入力から):10µA (標準値)
  • 手動による入力電源選択 (OVx)
  • 過熱保護 (OTP)

TPS212x は複数電源を備えたさまざまなシステムに適したデュアル入力シングル出力 (DISO) パワー・マルチプレクサ (MUX) です。利用可能な入力の検出、選択、シームレスな遷移を自動的に行います。

 最大入力電圧に対して優先順位を自動的に割り当てること、または ORing 接続と供給元 (ソース) 選択動作の両方をサポートする目的でそれより低い電圧の入力に優先順位を手動で割り当てることができます。優先電圧スーパーバイザを使用して、入力源を選択します。

 理想ダイオード動作により、入力源間をシームレスに遷移できます。切り替え時には、電圧降下を制御して逆電流を事前に阻止し、最小限のホールドアップ容量で、中断なく負荷に電力を供給できます。

電流制限は、スタートアップおよび切り替え時に過電流イベントからの保護に使用され、通常動作時にもデバイスを保護します。出力電流制限は、1 つの外付け抵抗で設定できます。

 TPS212x は WCSP パッケージおよび小型の VQFN-HR パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で仕様が規定されています。

TPS212x は複数電源を備えたさまざまなシステムに適したデュアル入力シングル出力 (DISO) パワー・マルチプレクサ (MUX) です。利用可能な入力の検出、選択、シームレスな遷移を自動的に行います。

 最大入力電圧に対して優先順位を自動的に割り当てること、または ORing 接続と供給元 (ソース) 選択動作の両方をサポートする目的でそれより低い電圧の入力に優先順位を手動で割り当てることができます。優先電圧スーパーバイザを使用して、入力源を選択します。

 理想ダイオード動作により、入力源間をシームレスに遷移できます。切り替え時には、電圧降下を制御して逆電流を事前に阻止し、最小限のホールドアップ容量で、中断なく負荷に電力を供給できます。

電流制限は、スタートアップおよび切り替え時に過電流イベントからの保護に使用され、通常動作時にもデバイスを保護します。出力電流制限は、1 つの外付け抵抗で設定できます。

 TPS212x は WCSP パッケージおよび小型の VQFN-HR パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS2116 アクティブ 1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー・マルチプレクサ Optimized for 1.6-V - 5.5-V low power ORing applications. Offers lower IQ and shutdown current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS212x シームレス切り替え機能搭載、2.8V~22V、優先パワー・マルチプレクサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 6月 6日
アプリケーション・ノート Design Example to Implement Automatic Switchover for Backup Power Using TPS2121 PDF | HTML 2023年 2月 24日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basics of Power MUX (Rev. A) PDF | HTML 2020年 10月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板ボード

The AWRL6844EVM from Texas Instruments is an easy-to-use evaluation board for the AWRL6844 automotive mmWave radar sensor, with standalone operation and has direct connectivity to the DCA1000EVM for raw ADC capture and signal processing development. This EVM contains everything required to start (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS2121EVM-023 — 優先パワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2121 評価モジュール

TPS212x EVM は、2 入力、1 出力パワー・マルチプレクサである TI の TPS212x ファミリ向けの評価基板です。 このデバイスは、それぞれが 2.7V ~ 22V の範囲で動作する 2 個の電源の間で、検出、選択、シームレスな遷移を自動的に実行します。TPS2121 デバイスは VSON HotRod パッケージ採用で最大 4A を供給できるのに対し、TPS2120 デバイスは WCSP パッケージ採用で最大 3A を供給できます。ユーザーズ・ガイド (英語) は、この EVM の回路図、基板レイアウト、部品表、およびこの EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2121 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCO8A.ZIP (133 KB) - PSpice Model
設計ツール

PMUX-SWITCHOVER-CALC Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Calculate fast switchover parameters for power mux devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー・マルチプレクサ
TPS2121 シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ TPS2116 1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー・マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS2117EVM TPS2117 低静止電流 (IQ)、5.5V、4.5A、パワー マルチプレクサの評価基板 TPS2121EVM-023 優先パワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2121 評価モジュール TPS2116EVM TPS2116 、手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー・マルチプレクサの評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010046 — IEEE 802.3at Type-1 (12.95W 以下) の PoE-PD (受電側) 機器として、EMC に準拠した 10/100Mbps イーサネット PHY のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、低消費電力のイーサネット物理層 (PHY) である DP83825 を使用して、10 ~ 100Mbps 向けに最適化済みです。このデバイスは、CAT5e ケーブルを使用する場合に 150m の到達距離をサポートしますが、この長さは標準的なイーサネットの距離制限である 100m (328 フィート) を上回っています。このデザインは、IEEE802.3at Type-1 (13W) PoE-PD である TPS23755 デバイスと、統合型の 1 次側レギュレーション・フライバック DC/DC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40937 — 4S (4 個の直列) バッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、ロボット型掃除機やロボット芝刈り機などの 4 セル・バッテリ充電アプリケーション向けです。 降圧バッテリ・チャージャ BQ25672 を採用し、1 ~ 4 セルのバッテリ充電向けに広い入出力範囲に対応しています。外付けの出荷向け FET を採用しており、スタンバイ時にすべてのシステム負荷をバッテリから全面的に接続解除する方法で、バッテリのリーク電流を最小限に抑えることができます。このリファレンス・デザインはコストを最適化するために 2 層基板を使用すると同時に、35mm x 35mm の小型ボード・サイズを実現しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010070 — Protected DC-bus input power and control power supply reference design for low-voltage servo drives

このリファレンス・デザインは、OR コントローラである LM5050-1 を使用して、逆極性と逆電流に対する保護を実現しています。さらに、過電流、過電圧、低電圧に対する保護と、突入電流の制限を目的として、ホット・スワップ・コントローラ LM5069 も組み合わせて使用しています。また、このデザインは、ゲート・ドライバ、エンコーダ、マイコン (MCU) などのエレクトロニクスを制御する目的で、複数の電源レールを搭載
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010034 — IP ネットワーク・カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン

Power over Ethernet (PoE) enables power to be delivered over the same ethernet cable as data with no danger of cross-talk, interference, or corruption of the data streams. This reference design showcases end-to-end power tree for an IP network camera powered using PoE or 12-V adapter based on the (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01638 — バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス・デザイン

TIDA-01638 リファレンス・デザインは、冗長型電源を採用したパワー・マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RUX) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ