TIDA-01638
バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス・デザイン
TIDA-01638
概要
TIDA-01638 リファレンス・デザインは、冗長型電源を採用したパワー・マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。
特長
- 5μs の遷移時間と外部の電圧リファレンスが、シームレスな切り替えに貢献
- 優先順位を設定できる電力供給源の選択
- 過電圧保護と電流制限
- ホット・プラグ保護機能
- 入力セトリングとソフト・スタートの制御
- ステータス出力インジケータ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXH5.PDF (58 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1