ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS564201

アクティブ

4.5V ~ 17V 入力、4A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS564252 アクティブ 3V ~ 17V の入力電圧、ECO モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ Upgrade with improved performance and smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS564201: 50mΩおよび22mΩ FET内蔵の4Aコンバータ
  • D-CAP2™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • パルス・スキップ・モード
  • 560kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 5µA未満
  • 帰還電圧精度: 1.6% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • Hiccupモードによる過電流保護
  • 非ラッチUVPおよびTSD保護
  • 固定ソフトスタート: 1.0ms
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS564201を使用するカスタム設計を作成
  • TPS564201: 50mΩおよび22mΩ FET内蔵の4Aコンバータ
  • D-CAP2™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • パルス・スキップ・モード
  • 560kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 5µA未満
  • 帰還電圧精度: 1.6% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • Hiccupモードによる過電流保護
  • 非ラッチUVPおよびTSD保護
  • 固定ソフトスタート: 1.0ms
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS564201を使用するカスタム設計を作成

TPS564201は単純で使いやすい、4A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどESR (等価直列抵抗)の低い出力コンデンサと、超低ESRのセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS564201はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷時に高い効率を維持します。 TPS564201は、6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、接合部温度-40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS564201は単純で使いやすい、4A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどESR (等価直列抵抗)の低い出力コンデンサと、超低ESRのセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS564201はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷時に高い効率を維持します。 TPS564201は、6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、接合部温度-40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS564242 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、ECO モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ This product has higher switching frequency and smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS564201 SOT-23パッケージ、4.5V~17V入力、4Aの同期整流降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 9月 13日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS564201 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 25日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
アプリケーション・ノート Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日
技術記事 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS564201EVM-801 — TPS564201 4.5V ~ 17V 入力、4A 出力、同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The TPS564201 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS564201 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBK7A.ZIP (893 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP21783 — 60-W, Ultra-wide range power supply reference design

このリファレンス・デザインは、非常に範囲の広い AC と DC 両方の入力を受け入れ、12Vdc、5Vdc、3.3Vdc の各出力を供給します。85 ~ 265Vac のユニバーサル入力を、疑似共振フライバックの入力に印加することができます。24 ~ 150Vdc の範囲内にある DC 入力を使用する場合、昇圧回路が 150V のバス電圧を生成し、QR (疑似共振) フライバックに供給します。入力が 150 ~ 250Vdc の場合、効率の向上を目的として昇圧回路を有効にせず、フライバックや他のダウンストリーム・コンバータへの電力供給を引き続き実施します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス・デザイン

TIDA-050027 リファレンス・デザインは、テレビ・プラットフォーム用のパワー・ディストリビューション・ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス・デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア・レール、常時オンのレール、ペリフェラル・レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01638 — バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス・デザイン

TIDA-01638 リファレンス・デザインは、冗長型電源を採用したパワー・マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21065 — セット・トップ・ボックス向け、超低スタンバイ電力、高効率、DC/DC 電源のリファレンス・デザイン

The PMP21065 Reference design operates off a typical 12V DC input to produce several common rails seen in set top boxes today. The key objectives of the design are to be low-cost, small in size and low stand-by power with high efficiency to help customers meet compliance to new regulatory (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01451 — セット・トップ・ボックス向けパワー・スイッチングのリファレンス・デザイン

TIDA-01451 リファレンス・デザインの機能は、セット・トップ・ボックスのパワー・ディストリビューション (配電) をエミュレートすることです。複数の内蔵ロード・スイッチを使用して複数の電源レールを制御し、ユーザーのニーズと希望に応じて各レールをオンまたはオフに切り替えることができます。使用していないレールをオフに切り替えることで、電力損失を低減し、Energy Star などエネルギー規制の準拠対象となる各種規格に適合しやすくなります。入力側に配置してある 1 個の eFuse は、ホット・プラグ時の過渡を制御し、過度に高い、または過度に低い入力電圧からダウンストリーム (下流) の (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ