TIDA-050027

省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス デザイン

TIDA-050027

設計ファイル

概要

TIDA-050027 リファレンス デザインは、テレビ プラットフォーム用のパワー ディストリビューション ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア レール、常時オンのレール、ペリフェラル レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ (LDO) がクリーンなデジタル電源レールを提供します。これらの電源部品に加えて、制御されたスルーレートで負荷スイッチが電圧を制御することで、電源シーケンスの設定と消費電力の節約が可能です。さらに、内蔵負荷スイッチは BOM (部品表) 点数を減らし、ソリューション サイズを小型化すると同時に、自己保護機能も備えています。

特長
  • 一般的な TV レール用のフル機能電源ツリーにより、負荷スイッチ、降圧コンバータ、LDO をシステム設計で適切に選択可能
  • 高速過渡応答と、BOM (部品表) 点数の削減によるソリューションの小型化を実現する高効率降圧型コンバータ
  • 保護機能を内蔵し、長いシステム寿命を実現する信頼性の向上に貢献
  • 未使用の負荷をスイッチング オフにすることでシステムの効率を高め、スタンバイ電流を低減
  • 複数のロード スイッチにより、ディスクリート FET ソリューションと比較して、ソリューション サイズが小型化し部品点数が減少
出力電圧オプション TIDA-050027.1 TIDA-050027.2 TIDA-050027.3 TIDA-050027.4 TIDA-050027.5
Vin(最小)(V) 12 12 5 5 3.3
Vin(最大)(V) 16 16 5 5 3.3
Vout (Nom) (V) 5 1 1.5 3.3 1.8
Iout(最大)(V) 4 6 2 1 1
出力電力(W) 20 6 3 3.3 1.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU719B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZM8A.PDF (222 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZM7A.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM330.ZIP (1199 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFG1A.ZIP (974 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZM9A.PDF (1237 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZM6A.PDF (386 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TLV62568SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV759Pイネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TLV809Eアクティブ ロー、プッシュプル出力、低消費電力、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS566250VID 制御機能搭載、4.5V ~ 17V、6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22919調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、1.5A、90mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV755Pイネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS252210.275 ~ 2.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV62569ASOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS5642014.5V ~ 17V 入力、4A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2595過電圧保護機能搭載、小型 WSON パッケージ封止、2.7V ~ 18V、34mΩ、0.5 ~ 4A eFuse

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22810調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロードスイッチ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22975調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能と、サーマル シャットダウン機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド フレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019/12/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。