TPS566250
- Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle
Applications- 44 mΩ (High Side) and 23 mΩ (Low Side)
- Output Voltage Range: 0.6 V to 1.87 V with
5.5-mV Feedback Voltage Step - VID Control with Multibyte Interface with
Read-Back - ±1% Output Voltage at 25°C for VID Control at
12 V VIN / 1.1 V VOUT - D-CAP2™ Control Mode
- Advanced Eco-mode™ for High Efficiency at Light
Load and Low Output Voltage Ripple - 650-kHz Switching Frequency
- Fixed Soft Start: 1 ms
- Monotonic Pre-Biased Soft Start
- Hiccup Timer for Overload Protection
The TPS566250 is a synchronous buck converter that enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count and low standby current solution.
After the initial power-up, the output voltage can be changed by codes sent to the IC via an I2C compatible VID Control bus.
The main control loops of the TPS566250 use the D-CAP2™ mode control which provides a fast transient response with no external compensation components. The adaptive on-time control supports seamless transition between PWM mode at higher load conditions and Advanced Eco-mode™ operation at light loads. Advanced Eco-mode™ allows the TPS566250 to maintain high efficiency during lighter load conditions. The TPS566250 is able to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR, ceramic capacitors.
The device offers on chip overcurrent, undervoltage lockout and thermal shutdown protection.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点