ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ロード・スイッチ

TPS22975

アクティブ

調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能と、サーマル・シャットダウン機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード・スイッチ

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.7 Imax (A) 6 Ron (typ) (mΩ) 16 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.3 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 37 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.7 Imax (A) 6 Ron (typ) (mΩ) 16 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.3 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 37 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲: 0.6V~VBIAS
  • VBIAS電圧範囲: 2.5V~5.7V
  • オン抵抗(RON)
    • VIN = 0.6V~5.7V、VBIAS = 5.7Vで
      RON = 16mΩ (標準値)
  • 最大連続スイッチ電流: 6A
  • 低い静止電流
    • VIN = VBIAS = 5Vにおいて37µA (標準値)
  • 制御入力スレッショルドが低いため、
    1.2V、1.8V、2.5V、3.3Vロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を構成可能
  • サーマル・シャットダウン
  • クイック出力放電(QOD) (オプション)
  • サーマル・パッドを搭載したSON 8ピン・パッケージ
  • JESD 22に従ってESD性能をテスト済み
    • HBM 2000V、CDM 1000V
  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲: 0.6V~VBIAS
  • VBIAS電圧範囲: 2.5V~5.7V
  • オン抵抗(RON)
    • VIN = 0.6V~5.7V、VBIAS = 5.7Vで
      RON = 16mΩ (標準値)
  • 最大連続スイッチ電流: 6A
  • 低い静止電流
    • VIN = VBIAS = 5Vにおいて37µA (標準値)
  • 制御入力スレッショルドが低いため、
    1.2V、1.8V、2.5V、3.3Vロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を構成可能
  • サーマル・シャットダウン
  • クイック出力放電(QOD) (オプション)
  • サーマル・パッドを搭載したSON 8ピン・パッケージ
  • JESD 22に従ってESD性能をテスト済み
    • HBM 2000V、CDM 1000V

TPS22975製品ファミリは、TPS22975とTPS22975Nの2つのデバイスで構成されます。いずれのデバイスもシングル・チャネルの負荷スイッチで、立ち上がり時間を構成して突入電流を最小化できます。このデバイスにはNチャネルMOSFETが搭載され、0.6V~ 5.7Vの入力電圧範囲で動作し、最大で6Aの連続電流をサポートできます。スイッチはオン/オフ入力(ON)により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。TPS22975には、スイッチがオフになったときにクイック出力放電を行うため、230Ωのオンチップ負荷抵抗をオプションで搭載できます。

TPS22975は小型で省スペースの2mm×2mm 8ピンのSONパッケージ(DSG)で供給され、大きな消費電力に対応できるようサーマル・パッドが搭載されています。このデバイスは、自由通気で-40℃~+105℃の温度範囲で動作するよう規定されています。

TPS22975製品ファミリは、TPS22975とTPS22975Nの2つのデバイスで構成されます。いずれのデバイスもシングル・チャネルの負荷スイッチで、立ち上がり時間を構成して突入電流を最小化できます。このデバイスにはNチャネルMOSFETが搭載され、0.6V~ 5.7Vの入力電圧範囲で動作し、最大で6Aの連続電流をサポートできます。スイッチはオン/オフ入力(ON)により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。TPS22975には、スイッチがオフになったときにクイック出力放電を行うため、230Ωのオンチップ負荷抵抗をオプションで搭載できます。

TPS22975は小型で省スペースの2mm×2mm 8ピンのSONパッケージ(DSG)で供給され、大きな消費電力に対応できるようサーマル・パッドが搭載されています。このデバイスは、自由通気で-40℃~+105℃の温度範囲で動作するよう規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22992 アクティブ 調整可能な立ち上がり時間、調整可能な出力放電、5.5V、6A、8.7mΩ のロード スイッチ Smaller package option
TPS22997 アクティブ パワー・グッド機能搭載、5.5V、10A、オン抵抗 4mΩ のロード・スイッチ Higher current (10-A), lower RON (4-mΩ) device with power good
TPS25981 アクティブ 過渡過電流ブランキング・タイマ搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ の eFuse Higher current, lower RON, current monitor, quick output discharge, and overvoltage lockout.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22975 5.7V、6A、16mΩオン抵抗負荷スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 10月 24日
技術記事 How innovative packaging can drive higher power density in load switches PDF | HTML 2022年 2月 23日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション概要 Making the Switch to an Integrated Load Switch 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
技術記事 How to use load switches and eFuses in your set-top box design PDF | HTML 2017年 11月 23日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22975 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 10日
アプリケーション・ノート Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
技術記事 Reduce inrush current using load switches PDF | HTML 2015年 11月 17日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22975EVM — TPS22975 5.7V、6A、16mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

TPS22975 評価基板 (EVM) は、TPS22975 と TPS22975N の各ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22975EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、TPS22975/TPS22975N にさまざまな入力電圧 (0.6V ~ 5.7V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS22975 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBO6A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS22975N Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBP1A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01584 — ロード・スイッチを使用する電源シーケンシングのリファレンス・デザイン

TIDA-01584 リファレンス・デザインは、複数のロード・スイッチを使用して、さまざまな電源シーケンシング構成を実現する方法を提示します。複数の内蔵ロード・スイッチを使用し、各電圧レールのタイミングを互いに独立して調整することができます。プロセッサの大掛かりな介入や、外部のデジタル部品の採用なしで、各電圧レールを制御できます。このデザインが役に立つのは、さまざまなサブシステムとプロセッサ向けのレールをオンに切り替えるために、特定のタイミング・シーケンスを必要とする、マルチファンクション・プリンタ (MFP、プリンタ複合機) やセット・トップ・ボックス (STB) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス・デザイン

TIDA-050027 リファレンス・デザインは、テレビ・プラットフォーム用のパワー・ディストリビューション・ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス・デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア・レール、常時オンのレール、ペリフェラル・レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050028 — TIDA-050028

TIDA-050028 リファレンス・デザインは、SSD モジュールのフロント・エンド保護機能を実現し、3.3V、1.8V、および 1.5V という標準的な各レールに対応するフル機能の電源ツリーを提示します。このデザインはサイズが最適化されており、適切な IC 保護デバイス、負荷スイッチ、DC/DC コンバータを選択するために役立ちます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ