TPS22975EVM
TPS22975 5.7V、6A、16mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22975EVM
概要
TPS22975 評価基板 (EVM) は、TPS22975 と TPS22975N の各ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22975EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、TPS22975/TPS22975N にさまざまな入力電圧 (0.6V ~ 5.7V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- TPS22975 と TPS22975N の両方を搭載
- 入力電圧範囲:0.6 ~ 5.7V
- 入力電流範囲:0A ~ 6A
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN、VOUT、RON のいずれかを測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
ロード・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22975EVM — TPS22975 5.7V、6A、16mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3