ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2595

アクティブ

過電圧保護機能搭載、小型 WSON パッケージ封止、2.7V ~ 18V、34mΩ、0.5 ~ 4A eFuse

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 34 Vin (min) (V) 2.7, 3 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 0.5 Current limit (max) (A) 4 Overcurrent response Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Quick output discharge UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000175 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00025
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 34 Vin (min) (V) 2.7, 3 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 0.5 Current limit (max) (A) 4 Overcurrent response Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Quick output discharge UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000175 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00025
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 広い入力電圧範囲: 2.7V~18V
    • 絶対最大定格20V
    • TPS2595x5バージョンでは3V~18V
  • 低いオン抵抗: RON = 34mΩ (標準値)
  • 高速過電圧保護クランプ(3.8V、5.7V、13.7Vオプション)、応答時間5µs (標準値)
  • TPS2595x0、TPS2595x1、TPS2595x5: アクティブHIGHのイネーブル入力、低電圧誤動作防止(UVLO)を設定可能
  • TPS2595x3: アクティブLOWのイネーブル入力、過電圧誤動作防止(OVLO)を設定可能
  • 可変の電流制限と負荷電流監視出力(ILM)
    • 電流範囲: 0.5A~4A
    • 電流制限精度: ±7.5%
  • 可変の出力スルー・レート(dVdt)制御
  • 過熱保護(OTP)
  • フォルト表示ピン(FLT)
  • UL 2367認定済み - ファイル番号E169910
    • RILM >= 487Ω (最大4.42A)
  • IEC 62368-1認定済み
  • 単一点障害テストの安全性(IEC 62368-1)
    • ILMピンのオープン/短絡検出
  • 広い入力電圧範囲: 2.7V~18V
    • 絶対最大定格20V
    • TPS2595x5バージョンでは3V~18V
  • 低いオン抵抗: RON = 34mΩ (標準値)
  • 高速過電圧保護クランプ(3.8V、5.7V、13.7Vオプション)、応答時間5µs (標準値)
  • TPS2595x0、TPS2595x1、TPS2595x5: アクティブHIGHのイネーブル入力、低電圧誤動作防止(UVLO)を設定可能
  • TPS2595x3: アクティブLOWのイネーブル入力、過電圧誤動作防止(OVLO)を設定可能
  • 可変の電流制限と負荷電流監視出力(ILM)
    • 電流範囲: 0.5A~4A
    • 電流制限精度: ±7.5%
  • 可変の出力スルー・レート(dVdt)制御
  • 過熱保護(OTP)
  • フォルト表示ピン(FLT)
  • UL 2367認定済み - ファイル番号E169910
    • RILM >= 487Ω (最大4.42A)
  • IEC 62368-1認定済み
  • 単一点障害テストの安全性(IEC 62368-1)
    • ILMピンのオープン/短絡検出

TPS2595xxファミリのeFuses (統合FETホットスワップ・デバイス)は、小さなパッケージに組み込まれた、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

出力電流制限レベルは、単一の外付け抵抗により設定できます。また、電流制限抵抗の両端で電圧降下を測定することにより、出力負荷電流を正確に検出可能です。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー・レートを設定できます。過電圧イベントは内部のクランピング回路により、固定された安全な最大電圧へと迅速に制限されるため、外付け部品が必要ありません。TPS259573バリアントには、ユーザー定義の過電圧カットオフ・スレッショルドを設定するオプションがあります。

TPS2595x5バリアントには、OUTピンをQODピンに接続することで、迅速な出力放電機能を実装できます。

このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

TPS2595xxファミリのeFuses (統合FETホットスワップ・デバイス)は、小さなパッケージに組み込まれた、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

出力電流制限レベルは、単一の外付け抵抗により設定できます。また、電流制限抵抗の両端で電圧降下を測定することにより、出力負荷電流を正確に検出可能です。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー・レートを設定できます。過電圧イベントは内部のクランピング回路により、固定された安全な最大電圧へと迅速に制限されるため、外付け部品が必要ありません。TPS259573バリアントには、ユーザー定義の過電圧カットオフ・スレッショルドを設定するオプションがあります。

TPS2595x5バリアントには、OUTピンをQODピンに接続することで、迅速な出力放電機能を実装できます。

このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS25961 アクティブ 過電圧、過電流、短絡の各保護機能搭載、2.7V ~ 19V、100mΩ eFuse Lower current
比較対象デバイスと類似の機能
TPS2596 アクティブ 選択可能な過電圧保護クランプ搭載、リード付きパッケージ封止、2.7V ~ 19V、85mΩ、0.13 ~ 2A eFuse This product has up to 2-A loads and comes in a leaded package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2595xx 2.7V~18V、4A、高速過電圧保護搭載の34mΩ eFuse データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 6日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション概要 eFuses in Smart Electricity Meters PDF | HTML 2020年 9月 1日
アプリケーション概要 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems 2020年 6月 30日
証明書 TPS2595 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 4月 21日
証明書 TPS2595 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
機能安全情報 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
技術記事 Optimizing power density with eFuses PDF | HTML 2019年 6月 27日
技術記事 Minimizing input power protection for smart speakers and smart displays PDF | HTML 2019年 6月 24日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
アプリケーション・ノート Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
アプリケーション・ノート Achieve Bidirectional Control and Protection Through Back-to-Back Connected eFus 2017年 12月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2595EVM eFuse Evaluation Board 2017年 11月 29日
技術記事 How to use load switches and eFuses in your set-top box design PDF | HTML 2017年 11月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2595EVM — TPS2595 eFuse の評価モジュール

TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板(EVM)です。この EVM を使用すると、さまざまな負荷条件(0A ~ 4A)の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧(2.7V ~ 18V)を印加できます。この EVM には、出力、入力、負荷の各電流のモニタ機能があり、スイッチング波形のモニタも可能です。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS259520 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCC2A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259521 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCB5A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259525 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCB1A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259530 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCB6A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259531 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCB7A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259533 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCB3A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259535 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCB8B.ZIP (35 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259540 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCC1B.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259541 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCB9A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259570 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCB4A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259571 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCC0A.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259573 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCB2A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC704 TPS2595xx Design Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS2595 過電圧保護機能搭載、小型 WSON パッケージ封止、2.7V ~ 18V、34mΩ、0.5 ~ 4A eFuse
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス・デザイン

TIDA-050027 リファレンス・デザインは、テレビ・プラットフォーム用のパワー・ディストリビューション・ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス・デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア・レール、常時オンのレール、ペリフェラル・レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050028 — TIDA-050028

TIDA-050028 リファレンス・デザインは、SSD モジュールのフロント・エンド保護機能を実現し、3.3V、1.8V、および 1.5V という標準的な各レールに対応するフル機能の電源ツリーを提示します。このデザインはサイズが最適化されており、適切な IC 保護デバイス、負荷スイッチ、DC/DC コンバータを選択するために役立ちます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010043 — SpO2 と他の医療用アプリケーション向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス・デザイン

This reference design provides a protected, efficient (headroom-controlled), high-current (up to 1.5 A), linear (accurate and fast) light-emitting diode (LED) driver reference design to enable peripheral capillary oxygen saturation (SpO2) and other medical applications. A typical SpO2 application (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01638 — バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス・デザイン

TIDA-01638 リファレンス・デザインは、冗長型電源を採用したパワー・マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01451 — セット・トップ・ボックス向けパワー・スイッチングのリファレンス・デザイン

TIDA-01451 リファレンス・デザインの機能は、セット・トップ・ボックスのパワー・ディストリビューション (配電) をエミュレートすることです。複数の内蔵ロード・スイッチを使用して複数の電源レールを制御し、ユーザーのニーズと希望に応じて各レールをオンまたはオフに切り替えることができます。使用していないレールをオフに切り替えることで、電力損失を低減し、Energy Star などエネルギー規制の準拠対象となる各種規格に適合しやすくなります。入力側に配置してある 1 個の eFuse は、ホット・プラグ時の過渡を制御し、過度に高い、または過度に低い入力電圧からダウンストリーム (下流) の (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ