TPS2595EVM
TPS2595 eFuse の評価モジュール
TPS2595EVM
概要
TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板(EVM)です。この EVM を使用すると、さまざまな負荷条件(0A ~ 4A)の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧(2.7V ~ 18V)を印加できます。この EVM には、出力、入力、負荷の各電流のモニタ機能があり、スイッチング波形のモニタも可能です。
特長
- TPS2595 eFuse デバイスの VIN、VOUT、EN、DVDT、ILM、GND、FLTb の各ピンへのアクセスが可能
- VIN 入力電圧範囲:2.7V ~ 18V
- 4A の最大連続スイッチング電流動作
- CIN、COUT、Cdvdt の各コンデンサと、入力保護用 TVS をオンボード実装
- 複数のジャンパを使用して、さまざまな電流制限設定が利用可能
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2