TIDA-010043

SpO2 と他の医療アプリケーション向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-010043

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) およびその他医療アプリケーションに対応した、保護機能付き高効率 (ヘッドルーム制御) 大電流 (最大 1.5A) リニア (正確で高速) 発光ダイオード (LED) ドライバのリファレンス デザインです。一般的な SpO2 アプリケーションは、LED 経由で電流を駆動します。これらのドライバのほとんどは、アナログ フロントエンド デバイスと統合されており、標準値 100mA で動作します。人体および動物の広範な生理機能に対応するには、より大きな電流の駆動が必要とされます。このリファレンス デザインを使うと自己較正が可能です。また、LED を最適に駆動するためルックアップ テーブルを使用してヘッドルームを制御し、制御素子全体の消費電力を最小化できます。このデザインは 1.8V ~ 4.2V の入力電圧範囲で動作し、最大 1.5A の LED 電流に対応できます。

特長
  • ヘッドルーム制御により LED を最適に駆動し、高い効率を実現:
    • - 内蔵の自己較正とルックアップ テーブルによるヘッドルーム制御
    • LED の供給電圧を動的に調整し、プログラムされた電流レベルで最適の効率を実現
  • 診断 (LED 開放、LED 短絡、LED 切断)、および e-Fuse を使用して電源を切断する故障保護機構
  • 1.8V ~ 5.5Vの広い動作入力電圧範囲により、あらゆる種類のバッテリ入力に対応
  • LED 電流のプログラマブル範囲選択 (100mA から 1.5A まで)
  • LED 駆動のための AFE44xx シリーズ評価基板と互換 (AFE4403 評価基板でテスト済み)
  • MSP430G2553 LaunchPad™ と 2 個のオンボード LED (緑と赤) を使用してテスト済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU701.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ91.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ90.PDF (30 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ93.ZIP (1623 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFC6.ZIP (444 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ92.PDF (946 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ89.PDF (347 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD13306W12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、1mm x 1.5mm のシングル WLP、10.2mΩ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV7021オープン ドレイン出力、低消費電力、小型サイズ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q22mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX11193pA オン状態リーク電流、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル高精度マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS63802QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2595過電圧保護機能搭載、小型 WSON パッケージ封止、2.7V ~ 18V、34mΩ、0.5 ~ 4A eFuse

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCFC7 — TIDA-010043 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010043 SpO2 と他の医療アプリケーション向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCFC7 TIDA-010043 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/03/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010043 SpO2 と他の医療アプリケーション向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfc7 or www.ti.com/lit/xx/tidcfc7/tidcfc7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFC7. Please update any bookmarks accordingly.

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDM058 — TIDA-010043 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010043 SpO2 と他の医療アプリケーション向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス デザイン

TIDM058 TIDA-010043 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/03/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010043 SpO2 と他の医療アプリケーション向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド SpO2 向け、高効率、大電流リニア LED ドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2019/03/29

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430G2ET MSP430™ バリュー ライン マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
AFE4403EVM AFE4403 心拍モニタとパルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け統合型 AFE の評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010029 Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ (HRM) のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。